Érzékelők és fogyasztásmérők

Erőforrás-használat szem előtt

Erőforrás-használat szem előtt

Tájékozódjon berendezésének összes releváns állapotáról érzékelőkkel és fogyasztásmérőkkel.

Vissza ide: Energia- és teljesítménymérés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Érzékelők és fogyasztásmérők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A víz, a sűrített levegő és az elektromos áram költséges termelőeszközök – érzékelők és fogyasztásmérők segítségével mindig rögzítse a pontos fogyasztást. A berendezésére jellemző fontos mennyiségek felügyeletével takarékoskodhat a költségekkel.

Előnyei:

  • Az erőforrások hatékony alkalmazása a szenzorok és mérők szolgáltatta átfogó fogyasztási információk alapján
  • Részletes vonatkoztatási mérés a pontos szenzor- és méréstechnikának köszönhetően
  • Intelligens szenzorkommunikáció az I/O-Link technológiának köszönhetően

Sűrítettlevegő-mérő

Az egyik legdrágább termelési forrás a sűrítettlevegő. A Phoenix Contact sűrítetlevegő-mérőivel optimalizálhatja ennek a dárga forrásnak a használatát. A sűrítettlevegő hatékony felhasználásával csökkentheti a kompresszorok használatát és ezzel az energiaköltségeit.

A kalorimetrikus mérési eljárás a legkisebb felhasznált mennyiséget is érzékeli. A kopás vagy a szivárgás a felhasznált levegő alapján ismerhető fel.

A sűrítettlevegő-mérőkkel a következő mennyiségek mérhetők:

  • Az aktuális térfogatáram
  • Az aktuálisan felhasznált térfogat
  • A sűrített levegő hőmérséklete a felügyelt munkafolyamatokban

Nyomásérzékelők

Nyomásérzékelők IO-Linkkel  

Intelligens érzékelő-kommunikáció IO-Linkkel

A Phoenix Contact nyomásérzékelői rögzítik a pneumatikus rendszerek üzemi nyomását. Ezzel felismerheti a kopást és szivárgást. A mért érték átviteléhez, a diagnosztikához és paraméterezéshez vagy két kontaktus kimenetet használhat, vagy IO-Linket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás