Vissza az Áttekintéshez

Ügyfélspecifikus megoldások

Konfigurálható anyagok

Szenzor / aktor kábelezés a Phoenix Contacttól: konfigurálható anyagok  

Konfigurálja saját vezetéktípusát és -hosszát

A szokásosan rendelkezésre álló fix hosszúságú PUR és PVC vezetékeinken kívül rugalmas rendelési lehetőséget is kínálunk. Konfiguráljon egyedi változatot kifejezetten a saját követelményeinek megfelelően!

Válassza ki konfigurálható anyagaink között egyszerűen a kívánt vezetéknimőséget és hosszt közvetlenül a cikknél. Egy egyértelmű rendelési kódot fog kapni, amelyet a rendelés során használhat.

Előnyei:
- Változtatható vezetékhosszak 0,2 ... 40 m-ig
- Nincsenek felesleges kábelhurkok a berendezésben
- Vezetéktípusok és dugaszolható csatlakozók széles választéka

 

Ügyfélspecifikus változatok

Méretre szabott megoldások a szenzor/aktor kábelezéshez a Phoenix Contacttól  

Méretre szabott megoldások

A speciális alkalmazásokhoz speciális megoldásokra van szükség.

A Phoenix Contact ipari dugaszolható csatlakozókkal foglalkozó szolgáltatóközpontja az igényeknek megfelelően végzi el az igényelt feladatot a kis hozzáigazítástól a teljesen új fejlesztésig.

Bízzon bennünk: dolgozzuk ki lépésről-lépésre együtt az Ön egyéni kábelezési megoldását. Átfogó technológiai és termékismereteinkkel néhány nap alatt méretre szabott termékben valósítjuk meg kívánságait.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás