Vissza az Áttekintéshez

M12-es méret push-pull gyorsreteszeléssel

M12-es méret push-pull gyorsreteszeléssel

Az M12-es dugaszolható csatlakozók a push-pull gyorsreteszelés révén egyszerűen és biztonságosan, egyetlen kattanással reteszelhetők. A trükk ez: ha a dugaszolható csatlakozó nincs megfelelően reteszelve, akkor visszaugrik. A gyártóktól független dugaszolási kompatibilitás világszerte a legmagasabb fokú rendelkezésre állást szavatolja.

Előnyei

  • Plug and Produce: kényelmes és biztonságos dugaszolás a gyártófüggetlen reteszelőrendszer révén
  • Biztos árnyékolás: az árnyékolás megbízhatóan csatlakozik szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is
  • Egyértelmű visszajelzés: a dugaszolható csatlakozó visszaugrik, ha nincs megfelelően reteszelve
  • Robusztus összeköttetés: alkalmas a nagy ütés- és rázóterheléssel járó vasúti alkalmazásokhoz is

Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszolható csatlakozók

Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszolható csatlakozók  

Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszolható csatlakozók

A konfekcionálható M12-es dugaszolható csatlakozók a push-pull gyorsreteszelés révén gyorsan és biztonságosan, egyetlen kattanással reteszelhetők.

M12-es készülékcsatlakozók push-pull gyorsreteszeléssel

M12-es készülékcsatlakozók push-pull gyorsreteszeléssel  

M12-es készülékcsatlakozók push-pull gyorsreteszeléssel

Az M12-es készülékcsatlakozókkal egyszerűen és biztonságosan kábelezheti össze a készülékeket és berendezéseket – beleértve a gyártóktól független dugaszolási kompatibilitást is.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás