Félvezető kontaktorok

Kopásmentes kapcsolás

Kopásmentes kapcsolás

Félvezető kontaktor - hangtalanok és megbízhatók minden váltóáramú hálózatban.

Vissza ide: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Félvezető kontaktorok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Robusztus, hosszú élettartamú és gyors - a Phoenix Contact félvezető kontaktorai egyesítik a minőségi félvezető kontaktorok mértékadó tulajdonságait. 1- vagy 3-fázisú készülékként kaphatók, a típustól függően irányváltó funkcióval. Gyakorlatilag korlátlan az élettartamuk, rezgés- és károsanyag-állóságuk révén bárhol alkalmazhatók.

Előnyei:

  • Megbízható és gyors kapcsolás, kopásmentes elektronikával
  • Robusztus - érzéketlen a rezgéssel és ütéssel szemben
  • Egyszerű vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak, és terheléskábelezésnek köszönhetően

Nagy váltóáramú teljesítmények kapcsolása

Félvezető kontaktorok - az optimális megoldás az Ön alkalmazásához  

Félvezető kontaktor - az optimális megoldás az Ön alkalmazásához

Kapcsoljon hálózati zavarok nélkül: a Phoenix Contact félvezető kontaktorai csak nullátmenetnél kapcsolnak. Ennek révén nincsenek nagyfrekvenciás zavarimpulzusok. Ezenkívül:

  • Egyszerű vezérlés: változatok 24 V DC vagy 230 V AC bemenettel.
  • Beépített reteszelő kapcsolás és terheléskábelezés.
  • A modul túlmelegedése esetén lekapcsol az opcionális hővédelem.

 

Félvezető kontaktorok minden alkalmazáshoz

Félvezető kontaktorok kapcsolják a motorokat, pl. a gyártóberendezésekben  

Félvezető kontaktorok kapcsolják a motorokat, pl. a gyártóberendezésekben

A félvezetős védőkapcsolók sok területen használhatók:

  • gyártóberendezések
  • hőmérsékletszabályzás
  • szállítóberendezések
  • fény- és világítóberendezések
  • tolózárak
  • váltók
  • hajókormány-berendezések

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás