Biztonsági szolgáltatások

Biztonsági szolgáltatások

Gyakorlati támogatás

Egyéni tanácsadás az ipari hálózatok biztosítására vonatkozóan.

Vissza ide: Kiberbiztonság

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztonsági szolgáltatások

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Önnek nálunk nem kell biztonsági szakértőnek lennie: ​Kérésre támogatjuk Önt hálózata biztonságának javításában a koncepcióra vonatkozó tanácsadástól az üzembe helyezésig és dolgozóinak oktatásáig.

Előnyei

  • Takarítson meg időt azzal, hogy a biztonsági követelményeket a Phoenix Contactra bízza
  • Optimális berendezésbiztonság az átfogó technológiai és termék know-how-nak köszönhetően
  • Bizonyítható jogi fedezet az általános dokumentációnak köszönhetően

mGuard biztonsági eszközök üzembe helyezése

Egy mGuard készülék helyszíni konfigurálása  

Helyszíni konfigurálás és üzembe helyezés

Egyéni támogatást nyújtunk mGuard készülékeinek konfigurálásához és üzembe helyezéséhez​. Ez telefonon vagy helyszínen is történhet. Ehhez az Ön mGuard készülékére, személyes konfigurációs adataira, valamint adott esetben a megfelelő hálózati hozzáférésre van szükségünk.

Üzembe helyezés és betanítás az mGuard-Management-Software kezelésére

mGuard-Device-Manager szoftver  

mGuard-Device-Manager: az összes mGuard beállítás központi kezelésére szolgáló szoftver

Az Ön rendszerhez kötött valamint személyi követelményeinek megfelelően telepítjük és üzembe helyezzük az mGuard-Device-Manager menedzsmentszoftvert. Ezt követően elvégezzük maximum három dolgozójának képzését a rendszer adminisztrációjára, üzemeltetésére és használatára vonatkozóan.

Ehhez a következőkre van szükségünk Öntől:

  • A megfelelő mGuard készülékekre
  • A szoftverlicencre
  • Egy hálózati kapcsolatra
  • Egy kontaktszemélyre, aki rendelkezik az mGuard biztonsági eszköz első használatával kapcsolatos tapasztalatokkal

Kiértékelő és koncepcionális egyeztetések

A hálózatbiztonság és a biztonságos távkarbantartás témakörökhöz professzionális tanácsadást és gyakorlati próba lehetőségét kínáljuk. Ehhez telefonon, e-mailben vagy akár a helyszínen személyesen is rendelkezésre állunk:

  • Hálózatbiztonság:
    Az mGuard tűzfalrendszer alkalmazási lehetőségeibe való bevezetés után megtörténik a biztosítandó rendszerek kiválasztása és 1-2 héten keresztül az előforduló hálózati kapcsolatok szempontjából való analizálása. Ezt követően megbeszéljük Önnel az eredményeket, és kialakítjuk a megfelelő tűzfalszabályozást. Ezt két kölcsönzött mGuard készüléken beállítjuk és aktiváljuk, így létrehozható és kiértékelhető egy tesztüzem.
  • Biztonságos távkarbantartás:
    Először koncepcionális tanácsot adunk a gépek és berendezések mGuard készülékekkel megvalósított biztonságos távkarbantartására vonatkozóan. Ezt követően megállapodunk Önnel a csatlakoztatandó rendszerekről és szervizmunkahelyekről, valamint a távkarbantartásra használt alkalmazásokról. A gyakorlati megvalósításhoz rendelkezésre bocsátunk maximum négy mGuard tesztkészüléket, valamint az mGuard-Device-Manager tesztverzióját. A készülékek konfigurálását és üzembe helyezését mi végezzük. Megfelelő oktatás után tesztüzem, majd közös kiértékelés következik.

Távkarbantartási infrastruktúra gyakorlati megvalósítása

Biztonságos távkarbantartás mGuard segítségével  

Biztonságos távkarbantartási koncepció felépítése

Egy nyers koncepció (pl. a „Biztonságos távkarbantartás” kiértékelő és koncepció workshop) alapján Önnel együtt részletesen kidolgozzuk a gyakorlati megvalósítást. Kiegészítjük a távkarbantartási koncepciót, és kialakítjuk Önnél a megfelelő infrastruktúrát. Ez a szükséges mGuard biztonsági eszközök és szoftver telepítését, konfigurálását, üzembe helyezését, az oktatást és a dokumentálást jelenti.


További információk az mGuard működésére vonatkozóan

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás