Csavarozószerszám

Csavarozószerszám

Ergonómikus és hosszú élettartamú

Kiváló minőségű szerszám a könnyű és biztonságos csavarozáshoz.

Vissza ide: Kéziszerszám

Kategóriák

  • Csavarozószerszámok terméklistája
    Csavarozószerszám

    Különféle méretű és kivitelű csavarhúzók. A termékkínálatot a finoman beállítható nyomatékú és akkumulátoros csavarhúzók teszik teljessé.

Keresés a következő helyen: Csavarozószerszám

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact kínálatában megtalálja a megfelelő csavarozószerszámot = akár hegyről, különböző méretű és hajtású csavarozószerszámról, akkumulátoros vagy kézi nyomatékcsavarozóról legyen szó.

Előnyei

  • Hosszú élettartamú: speciálisan edzett és nemesített hajtások
  • A speciális kétkomponensű markolatok nagy nyomaték átvitelét teszik lehetővé
  • A jó minőségű részegységek és anyagok következtében tartósak
  • Átfogó termékkínálatunk révén mindent egy kézből kaphat meg

Keskeny sorozat

Csavarhúzók VDE kivitelben  

Csavarhúzók VDE kivitelben

Hogyan férhet hozzá legjobban a csavar- és sorkapocs árkokhoz? Egészen egyszerű: az új, keskeny, VDE csavarhúzócsalád.

A szigetelés nem áll ki, mivel azt a csavarhúzószárba építettük. Ezzel biztonságosan szerelheti és csatlakoztathatja a kapcsokat a VDE szabványok szerint.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás