Csavaros csatlakozás

Csavaros csatlakozás

Univerzális és karbantartásmentes

A legnagyobb követelményekhez: a csavaros csatlakozás jól bevált a nagy vezeték-keresztmetszetekkel megvalósított vezetékezés terén is.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

  • Alkatrészkapcsok
    Alkatrészkapcsok

    Áramköri feladatok egyéni, rugalmas és szemléletes megoldása – a megfelelő alkatrészkapcsokkal.

  • Átvezető kapcsok
    Átvezető kapcsok

    A kompakt átvezető kapcsokkal összeköthetők, rugalmasan áthidalhatók és kényelmesen feliratozhatók nagy vagy kicsi vezető-keresztmetszetek.

  • Biztosítós kapcsok
    Biztosítós kapcsok

    Sokoldalú kapcsok a szenzortechnika és a gépvezérlés számára: jellemzői a készülékek biztosítása, a potenciálok elosztása és a hibák gyors azonosítása.

  • Dugaszolható sorkapcsok
    Dugaszolható kapcsok

    Nagy teljesítőképességű érintkező és érintésbiztos kapcsolat – ezek a dugaszolható sorkapcsok okos jellemzői.

  • Dugaszolható vizsgálórendszer
    Dugaszolható vizsgálórendszer

    Az FAME vizsgálórendszer leegyszerűsíti az energetikai kapcsolóberendezések rendszeres felülvizsgálatát.

  • Elosztóblokkok
    Elosztóblokkok

    A csatlakoztatásra kész csavaros csatlakozású elosztóblokkokkal Ön mostantól még több időt és helyet takaríthat meg az installálás során.

  • Hibrid kapcsok
    Hibrid kapcsok

    A különböző csatlakoztatási módok a hibrid kapocsban kombinálhatók és így az egyes technikák előnyei jól hasznosíthatók.

  • Installációs sorkapcsok
    Installációs sorkapcsok

    Különösen alacsony kialakítás, egyszerű szerelés és szabad kombinálhatóság – az épülettechnikai installációs sorkapcsok jelentős előnyei.

  • Leválasztó- és késes bontókapcsok
    Leválasztó és késes bontókapcsok

    Az áramkörök bontásával azonnal fel lehet ismerni az üzemzavarokat. Ezenkívül egyedileg behelyezhető különböző funkciós dugaszok állnak rendelkezésre.

  • Magas hőmérsékleten használható kapcsok
    Magas hőmérsékleten használható kapcsok

    A kerámiaszigetelésű magas hőmérsékleten használható kapcsokat az Ex szabvány szerint engedélyezték, alkalmasak a különösen nehéz üzemi körülményekhez is.

  • Mérőváltó-bontókapcsok
    Mérőváltó-bontókapcsok

    Mérőváltó-kapcsolások egyedi és költségtakarékos felépítése. A dugaszolható megoldások további műszaki előnyöket nyújtanak.

  • Mini- és mikrokapcsok
    Mini- és mikrokapcsok

    Kisméretű kapcsok kiváló funkcionalitással: kényelmes vezetékezés, jelölés és lehetőség a többvezetékes csatlakozásra.

  • Motorcsatlakoztató kapcsok
    Egyszerű motorcsatlakoztatás

    Vezetékezze motorjait hely- és időtakarékosan.

  • Nagy áramú sorkapcsok
    Nagy áramú sorkapcsok

    Nagy, akár 240 mm²-es vezeték-keresztmetszetek biztonságos vezetékezése.

  • Szenzor/aktor sorkapcsok
    Szenzor/aktor kapcsok

    Jelátvitel, potenciálelosztás és védővezető egy kapocsba egyesítve - a legjobb megoldás a vezérlések gyártásához.

  • Többemeletes sorkapcsok
    Többemeletes sorkapcsok

    A potenciálelosztás szűkös helyeken is egyszerű. Többemeletes kapcsokkal a vezetékezés egyszerű marad.

  • Többvezetős sorkapcsok
    Többvezetős sorkapcsok

    Többvezetős sorkapcsokkal a potenciálelosztás egyszerű - a csatlakozás különböző vezetékekkel és keresztmetszetekkel is biztonságos.

  • Védővezető kapcsok
    Védővezető kapcsok

    PE-összeköttetések gyors létrehozása: egyszerűen pattintsa rá a védővezető kapcsokat a kalapsínre.

Keresés a következő helyen: Csavaros csatlakozás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact csavaros csatlakozású kapcsai széles felhasználási területet fednek le. Takarítson meg időt a kapocssorok kialakításakor a felpattintható PE-lábazat és az egységes dugaszolható áthidalók segítségével.

Előnyei

  • Idő- és helymegtakarítás a többvezetékes csatlakozás révén
  • Karbantartásmentesség a Reakdyn-elvnek köszönhetően
  • Költségtakarékosság – egységes áthidaló, jelölő és vizsgáló tartozékokkal
  • Nagy áramvezető képesség a vezeték-keresztmetszetek 240 mm²-ig terjedő széles skálájának köszönhetően
  • Világszerte ismert és elismert a jól bevált csavaros csatlakozás révén
  • A csavaros csatlakozású sorkapcsok a COMPLETE line rendszer részei

Bevált csatlakozástechnika

Kapocstestek a Reakdyn-elv megvalósításával és több vezető befogásával  

Csavaros csatlakozás: biztonságos és karbantartásmentes vezetékezés

A standard kapcsok gyakorlatias tulajdonságaikkal tűnnek ki. 

  • Karbantartásmentes vezetékcsatlakozás a Reakdyn-elv révén – a kapocscsavarokat nem kell utánhúzni.
  • A mindenféle rézvezetőket előzetes kezelés nélkül lehet a kapcsokba kötni. A névleges keresztmetszetnél foszlásvédelmet is lehet alkalmazni érvéghüvelyek formájában.
  • Többvezetékes csatlakozás – két egyforma keresztmetszetű vezető köthető be a befogótestbe.
  • Nagy érintkezőerők és nagy érintkezőfelületek – max. 240 mm²-es vezeték-keresztmetszetek gáztömören és hosszú ideig stabilan csatlakoztathatók.

Dugaszolható áthidalók rugalmas rendszere

Sorkapocs dugaszolható áthidalóval  

Egyszerű potenciálelosztás dugaszolható áthidalókkal

A potenciálelosztás gyorsan megoldható a Phoenix Contact egységes dugaszolható áthidalóival.

Az összes kapocsban megtalálható két áthidaló aknával rugalmasan megvalósíthatók a láncolt, fokozat- vagy kihagyó áthidalások.

A 2−50 pólusú dugaszolható áthidalókkal tetszőleges számú kapcsot lehet összekötni.

Felpattintható védővezető lábazat

Felpattintható védővezető lábazat  

Egyszerűen felpattintható, az érintkezés kifogástalan

Egyszerűen pattintsa fel a védővezető kapcsokat, és hozza létre az érintkezést a kalapsínnel. Ez a mechanikusan és elektromosan egyaránt kiváló érintkezés kielégíti az IEC 60947-7-2 szabvány összes követelményét.

Kiváló minőség

A kapcsok összetevői: fém- és műanyag alkatrészek  

kiváló minőségű fém- és műanyag alkatrészek.

Megbízható csatlakozások – ez az igényünk. Ehhez elengedhetetlen a termékeink magas minősége. Az anyagok helyes kiválasztása az első lépés.

Fémalkatrészek repedésmentes és korrózióálló rézötvözetekből:

  • nem keletkezik galvánelem a nedvesség hatására,
  • biztonságos érintkezési viszonyok,
  • csekély mértékű melegedés a jó elektromos vezetőképesség révén.

Rugalmas és ütésálló műanyagból készült szigetelőház:

  • újrahasznosítható, halogénmentes és UV-álló,
  • halogénmentes és UV-álló,
  • jó trópus- és termeszállóság,
  • max. 130 °C üzemi hőmérséklet,
  • kiváló vegyszerállóság,
  • kiváló öregedési tulajdonságok,
  • UL 94 szerinti tanúsítás a V0 éghetőségi osztályhoz,

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás