Biztonsági kapcsoló

Biztonsági kapcsoló

Érintésmentes, kompakt, intelligens

RFID technológiájú biztonsági kapcsoló az intelligens biztonságiajtó- és helyzetfelügyelethez.

Vissza ide: Funkcionális biztonság

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztonsági kapcsoló

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PSRswitch egy elektronikus, kódolt, kompakt kialakítású biztonsági kapcsoló. A beépített RFID transzpondertechnológiának és intelligenciának köszönhetően az EN ISO 14119 szerinti maximális manipuláció elleni védelem és a legnagyobb biztonság valósítható meg. A kompatibilis kiértékelő egységekkel és az SAC kábelezéssel gazdaságos és teljes megoldást kínálunk a digitális gyártás számára a biztonságiajtó- és a helyzetfelügyelet rugalmas megoldásához.

Előnyei

  • Rugalmas alkalmazás a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • A legmagasabb szintű manipuláció elleni védelem a három RFID kódolási fokozat révén
  • Biztonsági soros kapcsolás átfogó diagnosztikai információkkal
  • Kényelmes szerelés az általános M12-es csatlakozástechnikával
  • Biztonságos, gazdaságos és teljes megoldás a digitális gyártás számára

Érintés nélküli PSRswitch biztonsági kapcsolók

Az érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsoló biztonságosan lekapcsolja a gépeket vagy rendszereket, amint egy mozgó bontó védelmi berendezés, pl. egy csappantyú vagy ajtó nincs megfelelően zárva. Egy további lehetséges alkalmazás több géppozíció felügyelete pl. robotok esetén.

Minden kompakt kapcsolóegység egy RFID kódolású érzékelőből és egy működtetőből áll.

Fő jellemzők

Érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsoló  

Kompakt, érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsoló

  • Három kódolási mód: Multicode, Unicode és Fixcode
  • Biztonságos soros kapcsolás az EN ISO 14119 szerint
  • Az EN ISO 13849 szerinti PL e kategóriáig, soros kapcsolás esetén is
  • Integrált újraindítási funkció a kapcsolónál
  • Állítható működtetőfej három mozgási iránnyal
  • IP67 védettség
  • Soros kapcsolás és önálló alkalmazás lehetséges
  • Okos diagnosztikai csatorna és PNP diagnosztika LED-ekkel
  • M12-es csatlakozás

Kódolási fokozatok

Az érzékelő három kódolási fokozattal kapható: Fixcode, Unicode és Multicode.

Fixcode

 

Az érzékelő csak egyetlen működtetőt fogad el. Ezt a működtetőt a felhasználó az üzembe helyezés közben tanítja be. További működtetőket nem lehet betanítani.

Unicode

Az érzékelő egy működtetőt fogad el. A működtetőt a felhasználó az üzembe helyezés közben tanítja be. További működtetőket egymás után korlátlanul be lehet tanítani. Az előzőleg betanított működtetőket az érzékelő kizárja, így azok tovább nem használhatók.

Multicode

Az érzékelő minden működtetőt elfogad. Üzembe helyezéskor betanítás nem szükséges.

Egy érzékelő, sok lehetőség

Okos funkciók egy kompakt érzékelőben – PSRswitch  

Okos funkciók egy kompakt érzékelőben – PSRswitch

 

  • 2 biztonságos digitális bemenet
  • 2 biztonságos digitális kimenet
  • Az okos diagnosztikai funkció állapotinformációkat szolgáltat
  • LED-ek az érzékelőn
  • Helyben integrált újraindítási funkció
  • 24 V-os jelzőkimenet
     

Okos diagnosztika a hálózatba kapcsolt gyárban

A Phoenix Contact teljes biztonsági kapcsolórendszere egy kiértékelő egységből és a PSRswitch biztonsági kapcsolókból áll. A PSR-MC42 kiértékelő egység IO-Link átjáróként használható, és akár 30 sorba kapcsolt biztonsági kapcsolóval kombinálható.

A PNP diagnosztika céljából a jelzőérintkező záróérintkezős kimenetként szolgál, és azt mutatja, hogy a védőberendezés zárva van-e.

Az integrált diagnosztikai csatorna használatával a gépvezérlő központilag gyűjti a csatlakoztatott biztonsági kapcsolók (biztonsággal nem kapcsolatos) állapotinformációit – soros kapcsolás esetén is.

Diagnosztika a PSRswitch használatával, IO-Linken keresztül  

Diagnosztika a PSRswitch használatával, IO-Linken keresztül

Két diagnosztikai lehetőség

1. IO-Link

A biztonsági soros kapcsolás kétcsatornás felépítésű. Ezzel párhuzamosan az egyes kapcsolók állapotinformációit a beépített diagnosztikai csatorna továbbítja a PSRmini biztonsági relének. A PSRmini PSR-MC42 biztonsági relé IO-Link átjáróként használatos, és a kapcsolók biztonsággal nem kapcsolatos diagnosztikai adatait az IO-Link segítségével továbbítja a vezérlőnek. Ott megtörténik az adatok központi kiértékelése.

2. Közvetlen vezetékezés

Egy további lehetőség a biztonsági kapcsoló és a gépvezérlő közvetlen összekábelezése. A biztonsági soros kapcsolás ebben az esetben is kétcsatornás felépítésű. A biztonsági kapcsolók egy biztonsági kapcsolókészülékre csatlakoznak.

Gazdaságos teljes megoldás

A biztonsági kapcsolók egyedileg és sorba kapcsolva is alkalmazhatók. Legfeljebb 30 kapcsolót lehet biztonságosan sorba kapcsolni.

A kompatibilis kiértékelő egységekkel, konfigurálható SAC kábelekkel és M12-es dugaszolható csatlakozókkal gazdaságos és teljes megoldást kínálunk.

PSRswitch biztonsági kapcsolók soros kapcsolásban és egyedi vezetékezéssel  

PSRswitch biztonsági kapcsolók soros kapcsolásban és egyedi vezetékezéssel

 

  1. PSRswitch Y elosztókkal sorba kapcsolva, áthidaló dugaszokkal és SAC kábelezéssel. A kábelhossz rugalmasan megválasztható.
  2. PSRswitch egyedi vezetékezéssel, SAC kábelezéssel. A kábelhossz rugalmasan megválasztható.
     

Kiválasztási segédlet

Biztonsági érzékelő

Három kódolási mód

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Működtető

Minden kódolási típussal kompatibilis: PSR-CT-C-ACT

Áthidaló dugasz

Lezáró dugasz minden érzékelőkörre: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Y elosztó

1. típus soros kapcsoláshoz: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

2. típus manuális indításhoz: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

3. típus integrált diagnosztikához a jelzőérintkezőn keresztül: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Szenzor/aktor kábelezési konfigurátor

Találja meg a szenzor vagy aktor biztonságos csatlakoztatásához megfelelő kábelt.

A hibamaszkolás megakadályozása a PSRswitch kapcsolóval

Az új EN ISO 14119 biztonsági szabvánnyal megnő a hibamaszkolás megakadályozásának jelentősége. A videó a biztonságiajtó-felügyelet példáján bemutatja azt, hogy mi az a hibamaszkolás, és milyen veszélyei vannak. Nézze meg saját maga, hogy a Phoenix Contact PSRswitch biztonsági kapcsolóival hogyan lehet a hibamaszkolást megakadályozni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


Egyszerű installálás

Az érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsolók egyszerű telepítése


Funkcionális biztonság

A legmagasabb fokú funkcionális biztonság az érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsolók használatával


Intelligens diagnosztika

Intelligens diagnosztika IO-linken keresztül, érintésmentes PSRswitch biztonsági kapcsolók segítségével

További információk

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás