Biztonsági kapcsolókészülékek

Biztonsági kapcsolókészülékek

Bevált biztonság

Biztonsági és csatolórelék széles választéka a funkcionális biztonság megbízható felügyeletéhez az Ön gépében.

Vissza ide: Funkcionális biztonság

Kategóriák

  • Biztonsági csatolórelék
    Biztonsági csatolórelék

    Kényszervezetett érintkezős relék a megbízható jelcsatoláshoz.

  • Biztonsági relék
    Biztonsági relék

    Biztonsági relék olyan biztonsági funkciókhoz, mint a vészleállás, a fényfüggöny vagy a kétkezes vezérlés.

Keresés a következő helyen: Biztonsági kapcsolókészülékek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Hasznosítsa Ön is biztonságtechnikai tapasztalatainkat. PSR biztonsági kapcsolókészülékeink optimális biztonsági megoldást kínálnak, ha gépében kevés számú biztonsági funkcióra van szükség.

Előnyei

  • Kapcsolóberendezések nagy választékban különböző biztonsági funkciókhoz
  • A termékek magas fokú rendelkezésre állása a bevált biztonságtechnikának köszönhetően
  • Gyors telepítés és üzembe helyezés a kényelmes csatlakozástechnika révén
  • Helytakarékosság a keskeny kialakításnak köszönhetően

Biztonsági csatolórelék a folyamattechnika számára

PSRclassic és PSRmini csatolórelék  

SIL csatolórelék a biztonságos be- és kikapcsoláshoz.

A kényszervezetett érintkezős csatolórelékre megszereztük a SIL tanúsítást. Galvanikus leválasztásra és teljesítményerősítésre használhatók. Ön választhat a rendkívül kisméretű PSRmini és a piacon megszokott PSRclassic kivitel között. A PSRmini csatolórelék 6 és 12 mm szélességükkel a piacon kapható legkeskenyebb csatolórelék. A termékválaszték SIL csatolóreléket tartalmaz a biztonságos bekapcsoláshoz (Fire-and-Gas) és a biztonságos kikapcsoláshoz is (Emergency Shut Down).

Biztonsági relék sokféle biztonsági funkcióhoz

PSRclassic és PSRmini biztonsági relék  

Biztonsági relék az olyan egyszerű biztonsági funkciókhoz, mint a vészleállítás és a kétkezes vezérlés

A biztonsági relék megbízhatóan felügyelik a gépek vagy berendezések funkcionális biztonságát. Az olyan biztonsági funkciók kezelésénél, mint a vészleállítás, a fényfüggöny, a biztonsági ajtók vagy a kétkezes vezérlés, Ön választhat a jól bevált hagyományos PSRclassic és az új, rendkívül kisméretű, 6 és 12 mm keskeny PSRmini készülékek között. Arra is lehetősége van, hogy az alkalmazásához legjobban illeszkedő módon kombinálja a termékcsaládokat.

Többfunkciós biztonsági relék három funkcióval egy készülékben

PSRmultifunction többfunkciós biztonsági relék  

Többfunkciós biztonsági relék három változatban: csavaros, rugós és direkt rugós csatlakozással

A PSRmultifunction biztonsági relék három olyan biztonsági funkciót egyesítenek, mint a vészleállítás, a biztonsági ajtók és a fényfüggönyök felügyelete. A 22,5 mm széles biztonsági relék számos standard alkalmazáshoz kínálnak ideális megoldást két helyi és egy fölérendelt érzékelőkörrel.

A fordulatszám- és leállásfigyelők felügyelik a forgó alkatrészek biztonságát

PSRmotion leállásfigyelő  

Rendkívül kompakt leállásfigyelés a hajtások érzékelő nélküli felügyeletéhez

A keskeny PSRmotion leállásfigyelővel a veszélyes mozgások leállásának felügyelete valósítható meg külön érzékelők nélkül. Így vezérelhető pl. egy zárva tartó berendezés.

A PSR-MM30 fordulatszám- és leállásfigyelő a gépek és berendezések forgó részei fordulatszámának felügyeletére szolgál. Ha egy előre meghatározott értéket meghalad a fordulatszám, a készülék biztonságosan lekapcsol.

Kényszervezetett csatolórelék univerzális alkalmazásra

Kényszervezetett csatolórelék univerzális alkalmazásra  

Kényszervezetett csatolórelék

A kényszervezetett csatolórelék alapkészülékek az egycsatornás vezérlés számára. A csatolórelék galvanikus leválasztásra, teljesítményerősítésre és érintkezősokszorozásra használhatók.

Ahogy minden PSR biztonsági készülék, a kényszervezetett érintkezőkkel ellátott csatolórelék is EN 50205 szabvány szerinti kivitelűek. Így a csatolórelékkel a kényszervezetett nyitóérintkezők révén biztos diagnosztika végezhető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás