Biztonsági relék

Biztonsági relék

Ahány biztonsági funkció, annyi biztonsági relé

Kényszervezetett érintkezős biztonsági relék egyszerű biztonsági alkalmazásokhoz.

Vissza ide: Biztonsági kapcsolókészülékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztonsági relék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact PSRmini és PSRclassic biztonsági reléivel minden olyan biztonsági funkció (pl. vészleállítás, fényfüggöny vagy biztonsági ajtó) megoldható, amelyekre igaz az, hogy egy funkció = egy készülék. Moduláris biztonsági relérendszerünkkel Ön igényei szerint állíthatja össze a biztonsági rendszerét.

Előnyei

  • Biztonsági relék nagy választéka olyan biztonsági funkciókhoz, mint a vészleállítás, a fényfüggönyök, a biztonsági ajtók, a kétkezes vezérlés és sok minden más
  • Megbízható a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően
  • Gyors telepítés és üzembe helyezés a kényelmes csatlakozástechnika révén
  • Bevizsgált biztonság a TÜV-Rheinland által tanúsított termékekkel
  • Helytakarékosság a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően

PSRmini rendkívül kisméretű biztonsági relé

PSRmini rendkívül kisméretű biztonsági relé  

A PSRmini segítségével akár 70% hely takarítható meg

A PSRmini biztonsági relék a legkeskenyebbek a piacon, akár 70%-os helymegtakarítást tesznek lehetővé a teljesítmény korlátozása nélkül. Ezt a Phoenix Contact saját fejlesztésű relétechnológiája teszi lehetővé.

  • 6 és 12 mm beépítési szélesség
  • Nagy méretezhetőség már egy engedélyező áramúttól
  • Bevált biztonság a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően
  • PL e az ISO 13849 szabvány szerint, és SILCL 3 az IEC 62061 szabvány szerint

PSRclassic hagyományos biztonsági relék

PSRclassic hagyományos biztonsági relék  

Minden biztonsági funkcióhoz a megfelelő PSRclassic biztonsági relé

A PSRclassic biztonsági relék a változatok és funkciók nagy számával tűnnek ki. A házszélesség megfelel a piacon szokásos általános méreteknek.

  • Beépítési szélesség 17,5 mm-től
  • Változatok nagy számban
  • Bevált biztonság a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően
  • PL e az ISO 13849 szabvány szerint, és SILCL 3 az IEC 62061 szabvány szerint

Moduláris biztonsági relérendszer

Moduláris biztonsági relérendszer PSRclassic relékhez  

A moduláris biztonsági relérendszer rugalmasan bővíthető

Úgy állíthatja össze biztonsági rendszerét, ahogyan arra szüksége van. A moduláris biztonsági relék az építőszekrény-elv révén egyszerűen és rugalmasan bővíthetők.

A PSR-TBUS kalapsín-buszcsatlakozó közvetlenül a kalapsínen köti össze a master biztonsági relét max. tíz bővítőmodullal. A szokásos keresztirányú kábelezésre és a konfigurálásra már nincs szükség. 

  • 22,5 mm-es beépítési szélesség
  • Max. 42 érintkezőig bővíthető
  • Bevált biztonság a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően
  • PL e az ISO 13849 szabvány szerint, és SILCL 3 az IEC 62061 szabvány szerint

Bevált biztonság a kényszervezetett érintkezők révén

Kényszervezetett érintkezők  

Kényszervezetett érintkezők

Kényszervezetés esetén az elemi relé záró- és nyitóérintkezője mechanikusan össze van kötve egymással. Ez megakadályozza, hogy a záró- és a nyitóérintkező egyszerre legyen zárt. Megfelelő kapcsolással megbízhatóan felismerhető a nyitás meghiúsulása. Ez a legmegbízhatóbb mód az ember és a gép biztonságához.

PSRmini és PSRclassic termékeinket kényszervezetett érintkezőkkel látjuk el, hogy Önnek a lehető legnagyobb biztonságot nyújthassuk.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Funkcionális biztonság – biztonsági relék

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás