Biztonságos tápegységek

Biztonságos tápegységek

QUINT POWER

Nagy teljesítményű tápegységek a maximális üzembiztonságért

Vissza ide: Funkcionális biztonság

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztonságos tápegységek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Táplálja Ön is megbízhatóan és biztonságosan berendezéseit. A QUINT POWER a SIL 3 biztonsági integritási szintig teljesíti az IEC 61508 és IEC 61511 alapú funkcionális biztonságra (SIL) vonatkozó követelményeket, és garantálja a maximális üzembiztonságot. Párhuzamos üzemmódban és különböző fázisokra csatlakoztatva a terhelés tápellátása a bemeneti feszültség problémái esetén is megbízhatóan rendelkezésre áll.

Előnyei

  • A berendezések legmagasabb fokú rendelkezésre állása SFB technológiával és megelőző működésfelügyelettel
  • Az Ön IEC 61508 és IEC 61511 szerinti SIL tanúsítású alkalmazásának biztonságos tápellátása
  • Teljes funkciófelügyelet redundáns rendszerrel

QUINT POWER a maximális üzembiztonságért

QUINT POWER tápegység  

QUINT POWER a maximális üzembiztonságért

Az SFB technológiának és a megelőző működésfelügyeletnek köszönhetően a nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek növelik a berendezések rendelkezésre állását.

A QUINT POWER Plus változat ezenkívül teljesíti a biztonsági integritási szint (SIL) követelményeit. A védőlakkozás, valamint az ATEX, IECEx és HazLoc engedély lehetővé teszi a robbanásveszélyes területen való használatot is.

Megnövelt követelmények a funkcionális biztonságra vonatkozóan

Funkcionális biztonság a QUINT POWER tápegységekkel  

Funkcionális biztonság a QUINT POWER tápegységekkel

A QUINT4-PS/1AC/24DC/20 tápegység az IEC 61508 alapú funkcionális biztonságú és SIL 2 biztonsági integritási szintű alkalmazásokban használható.

A QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ tápegység megfelel az IEC 61508 és IEC 61511 alapú funkcionális biztonságú és SIL 3 biztonsági integritási szintű alkalmazásokkal szembeni követelményeknek.

Redundáns rendszer a funkcionális biztonságért

Biztonságos áramellátási rendszer a QUINT POWER Single ORING alkalmazásával  

Biztonságos áramellátási rendszer a QUINT POWER Single ORING alkalmazásával

A QUINT4-PS/1AC/24DC/20 és QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ egységekből álló 1+1 redundanciájú tápellátó rendszer a szimmetrikus terheléselosztás mellett átfogóan a fogyasztóig terjedő, különválasztott vezetékezést is kínál.

Ez a kombináció is kielégíti a SIL 3 tanúsítás szerinti követelményeket, és felhasználható a biztonsági alkalmazásokban.

Redundáns rendszer beépített csatolásmentesítővel a funkcionális biztonságért

Biztonságos tápellátás beépített csatolásmentesítő MOSFET-tel  

Biztonságos tápellátás beépített csatolásmentesítő MOSFET-tel

A QUINT POWER Plus változat az 1+1 és n+1 redundancia érdekében beépített csatolásmentesítő MOSFET-tel szimmetrikus terheléselosztást kínál, és növeli a berendezés rendelkezésre állását.

Már nincs hozzá szükség külön redundanciamodulra − ezzel helyet és installációs költséget takarít meg a kapcsolószekrényben.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160