Biztonsági csatolórelék

Biztonsági csatolórelék

Biztonságos rendelkezésre állás az olaj-, gáz- és vegyiparban

Tanúsított csatolórelék kényszervezetett érintkezőkkel a biztonságos be- és kikapcsoláshoz.

Vissza ide: Biztonsági kapcsolókészülékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztonsági csatolórelék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Olaj-, gáz- és vegyipar vagy gépipar: vészhelyzetben megbízható jelcsatolásra van szükség. A Phoenix Contact ennek megoldására kényszervezetett érintkezős csatolóreléket kínál.

Előnyei

  • Maximális biztonság az EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezőkkel
  • Biztonságos diagnózis és egyszerű működésteszt az IEC 61508 szabványnak megfelelően
  • Nagyfokú kompatibilitás: az olaj-, gáz- és vegyipar irányító rendszereire hangolva
  • Az ellenőrzés egyszerű, mivel minden biztonságtechnikai jellemző ismert

Rendkívül helytakarékos PSRmini biztonsági csatolórelé

Rendkívül helytakarékos PSRmini biztonsági csatolórelé  

A PSRmini akár 70% helyet takarít meg

A saját fejlesztésű relétechnológia révén a PSRmini csatolórelék rendkívül helytakarékosak. Teljes teljesítőképesség mellett akár 70% helymegtakarítást nyújtanak a kényszervezetett érintkezőjű SIL csatolórelék.

  • Beépítési szélesség 6 mm-től
  • Csatolórelék a biztonságos be- és kikapcsoláshoz
  • A LED-ek SIL minősítésű közvetlen helyszíni diagnosztikát tesznek lehetővé.
  • Az aktív hibavisszajelzés a vezérlő felé alacsony állásidőket tesz lehetővé a tervezett karbantartások során.
  • Kompatibilitás a szokásos biztonsági rendszerekkel

PSRclassic hagyományos biztonsági csatolórelék

PSRclassic hagyományos biztonsági csatolórelék  

Hagyományos csatolórelék a biztonságos kikapcsoláshoz

A PRSclassic sorozatban hagyományos kényszervezetett érintkezős csatolóreléket talál a biztonságos kikapcsoláshoz. A hagyományos csatolórelék a változatok és funkciók nagy számával tűnnek ki. A házszélesség megfelel a piacon szokásos általános méreteknek.

  • Beépítési szélesség 17,5 mm-től
  • Csatolórelék a biztonságos kikapcsoláshoz
  • Kompatibilitás a szokásos biztonsági rendszerekkel

Bevált biztonság a kényszervezetett érintkezők révén

Kényszervezetett érintkezők  

Kényszervezetett érintkezők

Kényszervezetés esetén az elemi relé záró- és nyitóérintkezője mechanikusan össze van kötve egymással. Ez megakadályozza, hogy a záró- és a nyitóérintkező egyszerre legyen zárt. Megfelelő kapcsolással megbízhatóan felismerhető a nyitás meghiúsulása. Ez a legmegbízhatóbb mód az ember és a gép biztonságához.

PSRmini és PSRclassic termékeinket kényszervezetett érintkezőkkel látjuk el, hogy Önnek a lehető legnagyobb biztonságot nyújthassuk.

Rendszerkábelezés a Termination Carrier alkalmazásával

PSRmini csatolórelé rendszerkábelezés  

A Termination Carrier és a PSRmini egyedülálló egységsűrűséget tesz lehetővé a kapcsolószekrényben

A Termination Carrier modulkeretek illeszkednek a PSRmini és PSRclassic relékhez. A modulkeretekkel csökken a vezetékezési ráfordítás, és gyorsabbá válik a telepítés. 

Az átfogó koncepciónak és a különleges rendszertechnikának köszönhetően a Termination Carrier elemek alkalmazásával el kerülhetők a vezetékezési hibák és ezzel az időt rabló, drága hibakeresések okai.

A Termination Carriert szívesen az Ön igényeire szabjuk.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás