Biztonságos vezérléstechnika

Biztonságos vezérléstechnika

Biztonságos vezérléstechnika összetett rendszerekhez

A hatékony megoldás igényes biztonsági feladatokra összetett rendszerekben: biztonsági vezérlések.

Vissza ide: Funkcionális biztonság

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztonságos vezérléstechnika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Sokoldalú biztonsági funkciók, nagy I/O szám és nagy hálózatok – az igényes automatizálási hálózatokban sem szabad semmit a véletlenre bízni. A Phoenix Contact nagy teljesítőképességű biztonsági vezérlőivel Ön is megbízhatóan integrálhatja a funkcionális biztonságot a PROFIsafe vagy PROFINET hálózatokba.

Előnyei

  • Sok I/O biztonságos és megbízható vezérlése a nagy teljesítményű folyamattechnikának köszönhetően
  • Világszerte egységes konfigurálás az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően
  • Precíz diagnosztikai lehetőségek a beépített kijelző révén
  • Maximális rugalmasság a gazdag interfészválasztéknak, illetve a PROFIsafe támogatásának köszönhetően
  • Csökkentett vezetékezési igény a vezérlő és a biztonsági protokollok egyetlen Ethernet kábelen történő átvitelének köszönhetően

Nagy teljesítőképességű biztonsági vezérlés

PLCnext Control RFC 4072S  

Nagy teljesítőképességű, magas szintű nyelveken programozható biztonsági vezérlő

Az RFC 4072S nagy teljesítőképességű biztonsági vezérlés alkalmas a legnagyobb biztonsági követelményeket támasztó PROFIsafe alkalmazásokhoz is. Jó példák az ilyen alkalmazásokra a járműipar robotjai, az emelőpadok vagy a rotorlapátok állítása az energetika szélerőműveiben. 

Az RFC 4072S, az első PLCnext Technology alapú nagy teljesítőképességű vezérlő a biztonsági számításokhoz független CPU-kat használ. Végezze el Ön is a standard és a biztonsági programozást egyetlen műszaki tervező eszközzel: ez a PC Worx Engineer. Így akár 300 biztonsági résztvevőt tartalmazó kiterjedt hálózatok is üzemeltethetők.

A PROFICLOUD rendszerhez való csatlakozás és a nyílt forráskódú szoftverek integrálási lehetősége révén Önnek minden eszköze megvan az IIoT megvalósítására.

A PROFINET és PROFIsafe rendszerek csatolása

A PROFINET és PROFIsafe rendszerek csatolása  

A PROFINET és PROFIsafe rendszerek csatolása

A Phoenix Contact PROFIsafe átjárója lehetővé teszi a biztonságos kommunikációt két PROFINET hálózat között. Így a berendezés határain túllépve és gyártótól független módon valósulhat meg a funkcionális biztonság, pl. a vészkikapcsolási koncepciók.

PROFIsafe átjáró

FL PN/PN SDIO-2TX/2TX PROFIsafe átjáró  

A PROFIsafe átjáró lehetővé teszi a biztonságos I/O kommunikációt a hálózat határain túl is

A biztonsági PROFINET átjáró két PROFIsafe eszközt jelent. A standard I/O folyamatadatok a PROFINET, a biztonsági I/O folyamatadatok pedig a PROFIsafe hálózaton keresztül cserélődnek ki két PROFIsafe rendszer között. Így a vészkikapcsolási koncepciók a berendezésen túlnyúlóan és gyártótól függetlenül valósíthatók meg.

A PROFINET átjáró a SIL 3 és a PL-e szintig támogatja a biztonsági funkciókat.

Biztonsági I/O-k minden elterjedt buszrendszerhez

Axioline F és Inline biztonsági I/O-k  

Biztonságos I/O modulok számos protokollhoz

Biztonsági I/O moduljaink rugalmas alkalmazási lehetőségeikkel tűnnek ki. A buszcsatolótól és a biztonsági vezérléstől függően a PROFIsafe-fel ellátott I/O modulok PROFINET és PROFIBUS rendszerekben működnek.

Ehhez kínálunk digitális be- és kimeneti modulokat, valamint relémodulokat. Ezekkel a termékekkel magas szintű biztonsági követelmények valósíthatók meg:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Analóg értékek biztonságos feldolgozása standard I/O modulokkal

Analóg értékek biztonságos feldolgozása

Funkcionális biztonság: a Safe AI segítségével

A biztonsági alkalmazásokban a Safe AI megoldáscsomag mellett már nincs szükség további analóg biztonsági I/O készülékekre, mert a biztonsági analóg értékeket a TÜV által tanúsított szoftver értékeli ki. Így a biztonsági funkciók a SIL 3 és PL-e szintig megvalósíthatók. A csomagot biztonsági szakértőink tanácsadása egészíti ki.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás