Biztonsági I/O-k

Biztonsági I/O-k

Biztonság minden I/O rendszer számára

Integrálja Ön is megbízhatóan és egyszerűen a funkcionális biztonságot a meglevő hálózatába.

Vissza ide: Funkcionális biztonság

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztonsági I/O-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Termékkínálatunk biztonsági I/O modulokat tartalmaz a biztonsági funkciók kompakt gépekbe való egyszerű, központi integrálásához. A bevált SafetyBridge technológiát használó biztonsági I/O modulokkal ezzel szemben összetett, decentralizált biztonsági megoldások valósíthatók meg. A biztonsági I/O modulok vegyes hálózatokban, például egy vezérlőhöz kapcsolt PROFIBUS és PROFINET esetén is üzemeltethetők.

Előnyei

  • Gazdaságos rendszerfelépítés, mert nincs szükség biztonsági PLC-re és biztonságos terepibusz-rendszerre
  • Rugalmas alkalmazhatóság az összes elterjedt buszrendszerrel való kompatibilitás révén
  • Egyszerű konfigurálás a SAFECONF szoftver segítségével
  • Biztonságos adatátvitel rádiós rendszereken keresztül a felhőbe

Biztonsági I/O-k az Axioline F kapcsolószekrényhez

Biztonsági Axioline F I/O modulok  

Biztonsági I/O-k az Axioline F I/O rendszerhez

Az Axioline F egy blokkmoduláris felépítésű I/O rendszer. Különösen rövid reakcióidejének köszönhetően az Axioline F kiválóan alkalmas a gyors és szinkron folyamatokhoz.

A bevált SafetyBridge technológiát használó biztonsági I/O modulokkal egyszerűen valósítható meg a biztonságos, decentralizált kommunikáció, biztonsági PLC nélkül.

A PROFINET és PROFIBUS hálózatban a PROFIsafe modulok gondoskodnak a biztonsági jelek fogadásáról és kiadásáról.

Biztonsági I/O-k kapcsolószekrényekhez: Axioline Smart Elements

Biztonsági I/O-k az Axioline Smart Elements számára  

Biztonsági I/O-k az Axioline Smart Elements I/O rendszerhez

Az Axioline Smart Elements rendszer kompakt, dugaszolható I/O modulokat tartalmaz egyedi I/O koncepciók megvalósításához. A mindenkori, négy vagy hat Smart Elements termékből álló I/O rendszer buszkommunikációja Axioline F hátlap segítségével valósítható meg.

Az Axioline F révén a legmagasabb biztonsági követelmények is megvalósíthatók a PL e és SIL 3 szintig. A választék biztonságos és a TÜV által tanúsított I/O-kat tartalmaz, és támogatja a biztonságos PROFIsafe kommunikációs protokollt.

Biztonsági I/O-k az Inline kapcsolószekrényhez

Biztonsági I/O-k az Inline rendszerhez  

Biztonsági I/O-k az Inline I/O rendszerhez

Az Inline moduláris kialakítású, rugalmasan alakítható, „mindentudó” termékcsalád. Az I/O modulok és funkciómodulok nagy választékából Ön minden elterjedt terepibusz-rendszerhez és Ethernet hálózathoz összeállíthatja teljesen egyéni automatizálási funkcióit.

Az Inline esetében választhat: a legegyszerűbb funkcionális biztonsági megoldásokat valósítja meg az Inline ECO Safe modullal, vagy komplex, decentralizált biztonsági megoldásokat a SafetyBridge vagy a PROFIsafe technológiával.

Biztonsági I/O box terepi installációhoz

Axioline E Safe biztonságos IP67 védettségű I/O box  

Biztonságos, IP67 védettségű I/O-box IO-Linkkel

Az Axioline E Safe IP67 védettségű biztonsági I/O box segítségével a biztonságos be- és kimenetek a kapcsolószekrényen kívülről kezelhetők.

Az I/O box nyolc biztonsági bemenettel, négy biztonsági kimenettel és egy IO-Link interfésszel van ellátva. Az I/O box használható a SafetyBridge Technology és a PROFIsafe alkalmazásokban. A biztonsági protokollt a rendszer egy IO-Link masteren keresztül viszi át a standard hálózatba.

Egyszerű konfigurálás a SAFECONF szoftver segítségével

SAFECONF konfigurációs szoftver  

SAFECONF konfigurációs szoftver

A SAFECONF használatával egyszerűen, drag & drop módszerrel hozható létre a konfigurálható PSRtrisafe biztonsági modul biztonsági logikája.

A szoftver minden eszközt tartalmaz, amellyel Ön a biztonsági logikát egyszerűen és a szabványnak megfelelően konfigurálhatja. Minden eszközt közvetlenül egyetlen ablak tartalmaz, ami intuitív munkát tesz lehetővé. Nincs szükség programozási ismeretekre.

Próbálja ki. Töltse le ingyenesen a konfigurációs szoftvert.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Biztonsági funkciók egyszerű meghatározása

Ismerje meg a biztonsági funkciók és a performance level alapjait.