Vissza az Áttekintéshez

A SafetyBridge Technology alkalmazási lehetőségei

SafetyBridge Technology – egyetlen technológia, sok lehetőség

Biztonságos adatok egyszerű átvitele: biztonsági vezérlés nélkül, rádiós rendszereken keresztül, vagy közvetlenül a felhőbe.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Előnyei

  • Maximális rendelkezésre állás, mivel Ön mindig és mindenhol elérheti a folyamat- és biztonsági adatait
  • Megnövelt termelékenység az adatok, erőforrások és gépek teljes körű átlátásával
  • A zavarok és leállási idők minimalizálása a megelőző karbantartással

Mi a SafetyBridge Technology?

A SafetyBridge Technology alkalmazásával decentralizált biztonsági megoldásokat lehet megvalósítani. Biztonsági vezérlés használata nélkül és alkalmazott hálózattól függetlenül. Ez a technológia be van építve az Inline I/O-rendszerekbe és az Axioline F egységbe, valamint kompatibilis a rendszerek összes buszcsatolójával. A biztonságos I/O-kat a standard I/O-kkal együtt az üzemi eszközben telepítjük.

SafetyBridge Technology – biztonság biztonsági vezérlés nélkül

Biztonsági relék az I/O rendszerben SafetyBridge egységgel

Hogy működik a SafetyBridge Technology?

A rendszer biztonságos be- és kimeneti modulokból és egy logikai modulból áll. Utóbbi biztonsági jeleket észlel és ad ki. A logikai modul a biztonságorientált SafetyBridge átviteli protokollt generálja és felügyeli, valamint feldogozza a paraméterezett biztonsági logikai rendszer logikai kapcsolatait. A logikai modul ezáltal átveszi a biztonsági vezérlés feladatait. A programozás a SAFECONF szoftver segítségével hajtható végre.

Felhőalapú biztonsági megoldások a nagyobb hatékonyságért

Biztonság a Proficloudban  

Biztonság a Proficloudban

Biztosítson magának versenyelőnyt a digitális világban. A Phoenix Contact PROFINET alapú felhőmegoldásával most már biztonságorientált adatokat is átvihet interneten keresztül a felhőbe.

Az a lehetőség, hogy az interneten keresztül valós időben biztonsági adatokhoz is hozzá lehet férni és ezeket jól használható információkká lehet átalakítani, nagy lehetőséget rejt magában Ön, mint rendszerüzemeltető számára. Javíthatja saját üzemi folyamatait, ha pl. elemzi a felhasználói magatartást. Vagy akár optimalizálhatja a gépek konstrukcióját ergonómiai szempontok szerint. A valós idejű adatelemzés ezenfelül lehetővé teszi gépeinek megelőző karbantartását is, így a kopásnak kitett alkatrészek, például relék kellő időben elvégzett cseréjével megnövelheti a gép élettartamát.

Biztonsági adatok vezeték nélküli átvitele

Biztonsági adatok átvitele Bluetooth vagy WLAN rendszeren keresztül  

Biztonsági adatok átvitele rádiós rendszereken keresztül

A SafetyBridge Technology lehetővé teszi az összes biztonságorientált adatjel vezeték nélküli átvitelét. Szabadon választhat a Bluetooth vagy a WLAN rádiós technológiák közül. Így a kábeles vagy csúszógyűrűs átvitelt le lehet cserélni rádiós átviteli szakaszra anélkül, hogy a biztonsági alkalmazás jellemzői módosulnának.

A biztonsági és a vezeték nélküli rendszer kombinációja sok előnyt nyújt. Ezt a megoldást egyszerűen be lehet építeni a meglévő automatizálási hálózatokba. Ez költségmegtakarításokat hoz magával, ha a gépek decentralizált vagy mozgó felépítésűek. Ezenkívül a biztonsági jeleket megbízhatóan lehet továbbítani, akár nagy távolságokra is.


Vissza az Áttekintéshez
Szoftverek
Biztonság a gyakorlatban
SafetyBridge
  • A SafetyBridge Technology alkalmazási lehetőségei

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás