Inline - biztonsági I/O-k

Biztonság az automatizálásban

Biztonság az automatizálásban

Rugalmasság és megbízhatóság a biztonságos alkalmazásokban.

Az Inline-ban választhat: a legegyszerűbb biztonsági megoldásokat valósítja meg az Inline ECO Safe kapoccsal, vagy komplex biztonsági megoldásokat a SafetyBridge vagy a PROFIsafe technológiával.

Előnyei

  • Decentralizált biztonsági megoldások egyszerű megvalósítása a SafetyBridge technológiával
  • Egyszerű Safety integrálás sok ráfordítást igénylő programozás nélkül
  • Rugalmas alkalmazhatóság az összes elterjedt buszrendszerrel való kompatibilitás révén
  • Egyszerű konfigurálás a SAFECONF szoftverrel

Biztonsági I/O-k minden elterjedt buszrendszerhez

Az Inline Safety modulok tetszőlegesen eloszthatók a hálózatban  

Az Inline Safety modulok tetszőlegesen eloszthatók a hálózatban

Biztonsági I/O moduljaink is kiemelik az Inline-I/O rendszerek rugalmasságát. A buszcsatolótól és a biztonsági vezérlőtől függően a PROFIsafe-fel ellátott I/O modulok PROFINET és PROFIBUS rendszerekben, vagy INTERBUS-Safety alkalmazásokban működnek.

Ehhez kínálunk digitális be- és kimeneti modulokat, valamint relémodulokat. Ezekkel a termékekkel a következő követelményszintekig terjedő biztonsági funkciók valósíthatók meg:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Biztonság biztonsági vezérlő nélkül
Hálózattól függetlenül és kiegészítő biztonsági vezérlő nélkül szeretne funkcionális biztonságot integrálni? Akkor válassza a SafetyBridge technológiájú I/O modulokat.

A szenzáció: ossza el a sárga biztonsági I/O modulokat tetszése szerint a berendezésében. A modulok központilag vagy decentrálisan, standard vezérlő alatt működnek.

A SafetyBridge technológia – biztonságosan rugalmas

A SafetyBridge technológia elvének topológiája  

A SafetyBridge technológia elve

A SafetyBridge technológia azt jelenti, hogy a be- és kimeneti modulok biztonsági jeleket cserélnek ki egymással. Mivel a modulok a biztonsági funkciókat saját maguk dolgozzák fel, a standard vezérlőt és a hálózatot csak szállítóeszközként használják.

Biztonsági vezérlő vagy biztonsági terepibusz-rendszer nélkül ez a megoldás a standard alkalmazások funkcionális biztonságának költséghatékony megoldását testesíti meg.

Ennek során a SafetyBridge technológiájú biztonsági I/O modulok a SIL 3 vagy PL e összes biztonsági követelményét teljesítik.

Két biztonsági relé egy biztonsági I/O modulban

Inline ECO Safe biztonsági I/O modul  

Inline ECO Safe biztonsági I/O modul két biztonsági relé funkcióival

Az Inline ECO Safe biztonsági I/O modullal biztonságosan lekapcsolhatók a sorolt standard kimeneti modulok. A biztonsági megoldás áttekinthető, mivel a modul továbbítja az összes állapot- és hibaüzenetet a standard vezérlőhöz. Ezáltal csökkenthetők a biztonsági események miatti állásidők.

Integrálja Ön is a biztonsági I/O modult az Inline I/O állomásba való egyszerű bedugaszolással. A standard kimeneti modulokat ezután a biztonsági I/O modultól jobbra lehet beszerelni.

Valamely szenzor, pl. a vészleállítás működtetésekor a rendszer biztonságosan lekapcsolja a sorolt standard kimeneti modulok aktorainak feszültségellátását. Egy biztonsági I/O modulra max. két kétcsatornás szenzoráramkört lehet csatlakoztatni. Ha alkalmazásához több szenzoráramkörre van szükség, akkor további biztonsági I/O modulokat integrálhat.

Az alkalmazott szenzoroktól és aktoroktól függően max. SILCL 3 és PL e szintű biztonsági funkciók valósíthatók meg.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás