Axioline F - biztonsági I/O-k

Axioline F – biztonsági I/O-k

Biztonság minden hálózatban

Valósítsa meg gyorsan és egyszerűen a funkcionális biztonságot.

Mindegy, hogy PROFIsafe vagy SafetyBridge technológiát használ-e. Valósítsa meg biztonsági alkalmazásait a lehető legegyszerűbben, az Axioline F biztonsági I/O modulokkal. Ez biztonsági vezérlő alkalmazása nélkül és az alkalmazott hálózattól függetlenül is megvalósítható.

Előnyei

  • A SafetyBridge technológia a hálózattól és a vezérlőtől független biztonsági megoldást tesz lehetővé
  • Rugalmas alkalmazhatóság az összes elterjedt buszrendszerrel való kompatibilitás révén
  • Egyszerű konfigurálás a SAFECONF szoftver segítségével

A SafetyBridge technológia – biztonságosan rugalmas

A SafetyBridge technológia elvének topológiája  

A SafetyBridge technológia elve

A SafetyBridge technológia azt jelenti, hogy a be- és kimeneti modulok biztonsági jeleket cserélnek ki egymással. Mivel a modulok a biztonsági funkciókat saját maguk dolgozzák fel, a standard vezérlőt és a hálózatot csak szállítóeszközként használják.

Biztonsági vezérlő vagy biztonsági terepibusz-rendszer nélkül ez a megoldás a standard alkalmazások funkcionális biztonságának költséghatékony megoldását testesíti meg.

Ennek során a SafetyBridge technológiájú biztonsági I/O modulok a SIL 3 vagy PL e összes biztonsági követelményét teljesítik.

Egyszerű integrálás az összes elterjedt hálózatba

Biztonsági Axioline F I/O modulok  

Biztonsági Axioline F I/O modulok

A SafetyBridge I/O modulok rugalmasan integrálhatók a hálózatba, ezenkívül kompatibilisek az összes szokásos buszrendszerrel.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • MODBUS
  • Sercos

A biztonsági I/O modulokat még vegyes hálózatokban (például PROFIBUS és PROFINET) is üzemeltetheti egy vezérlőhöz kapcsolva. A mindenkori standard vezérlőnek és buszrendszernek megfelelően kiválaszthatja a megfelelő buszcsatolót a moduláris Inline vagy Axioline F I/O rendszereink közül.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás