STANDARD csatlakozóház

STANDARD csatlakozóház

Bizonyítottan sokoldalú

HEAVYCON STANDARD gyors és megbízható kengyeles reteszeléssel: számos alkalmazáshoz megfelel.

Vissza ide: Csatlakozóházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: STANDARD csatlakozóház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A HEAVYCON STANDARD fémházak különösen korrózióálló és elektromosan vezető alumíniumból készülnek, és EMC-alkalmazásokhoz is használhatók. Ellenállnak a rezgésnek, a nagy mechanikai terheléseknek, és az IP66/IP67 védettségnek megfelelően megbízhatóan tömítettek.

Előnyei

  • Nagy korrózióállóságú, kiváló minőségű alumínium présöntvény
  • Hely- és időtakarékosság a hossz- és keresztirányú reteszelőkengyellel
  • EMC-védettség az elektromosan vezető felületek és tömítések révén
  • A szabványos beépítési magasságok általánosan megfelelnek az ipari szabványnak
  • Egyszerű és gyors szerelés és karbantartás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nehézipari csatlakozók 3D nézetben

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás