Sercos

Gyors és szinkron

Gyors és szinkron

Évek óta jól bevált megoldás a mozgásvezérlési alkalmazásokhoz: a valósidejű működést támogató Sercos interfész.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Sercos

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Sercos automatizálási buszban megbízhat: az 1990-es évek elejétől kezdve az igényes és precíz alkalmazások világszerte elfogadott valósidejű kommunikációs szabványává fejlődött. A Sercos sorozat harmadik generációja a standard Ethernet szabványon alapul.

Előnyei

  • Gyors adatátvitel: 100 Mbit/s Ethernet-sebesség
  • Rövid futási idők a valósidejű Sercos táviratok átfutás alatti (on the fly) gyors feldolgozása révén
  • Egyszerű és költségtakarékos telepítés – járulékos hálózati összetevők, pl. hubok vagy switch-ek nélkül
  • Szabadon megválasztható ciklusidő a 31,25 µs és 65 ms között változtatható kommunikációs ciklusok révén
  • Sokoldalú megoldás, mivel tetszőleges Ethernet protokollokat is át lehet vinni a valósidejű Sercos kommunikációval párhuzamosan, cikluszavarok nélkül
  • Védelem a kábeltörés és az eszközkiesés ellen, a visszahatásmentes redundancia-mechanizmusnak köszönhetően

Precíz és hatékony

Csomagológép  

Sercos a gyakorlatban: automatikus csomagológép

A Sercos alkalmazásával a lehető legnagyobb valósidejű precizitás érhető el. Használja ki a rendszer előnyeit:

  • Egyedülálló hardver-szinkronizáció
  • Minimális jelingadozás (jitter, remegés).

A remegés a Sercos master esetén csak ±10 ns. A szinkronizáció pontossága nagyobb, mint 20 ns. Az egyidejűség eléri a kevesebb, mint 100 ns értéket.

Axioline I/O összetevők

I/O összetevők a sercos számára a Phoenix Contacttól  

I/O összetevők a Sercos számára

Az Axioline I/O rendszer Sercos buszhoz való I/O összetevőket kínál mind kapcsolószekrényekbe, mind terepi installációhoz.

Kapcsolószekrénybe szerelhető
Az I/O modulonkénti 1 µs frissítési idő révén az Axioline F sorozattal teljes mértékig kihasználhatja a Sercos lehetőségeit. Ideális rendszerhez juthat ezáltal a különösen gyors és szinkron alkalmazásokhoz.
A blokkmoduláris I/O rendszer átfogó kínálata a lehető legnagyobb rugalmasságot nyújtja. A nagy teljesítőképességű Sercos buszcsatolóval együtt igényei szerint állíthatja össze a Sercos állomását.

 

Terepi installációhoz
Az Axioline E sorozat készülékeinek fő jellemzői a gyors felszerelhetőség, a robusztus készülékház-mechanika és a különösen egyszerű kezelés. A szokásos digitális funkciókon kívül az IO-Link kommunikáció itt is a legnagyobb rugalmasságot nyújtja. Igény szerint kétféle készülékház-típus (fém és műanyag) áll rendelkezésre.

Egyszerű telepítés

CAT5e kábel  

CAT5e kábel

Kösse össze az összes készüléket a Phoenix Contact szabványos CAT5e kábeleivel. A telepítés nagyon könnyű: egy rövid inicializálási szakasz után a hálózat szinkronizálva van, és működésre kész.

Az új résztvevőket üzemelés közben egyszerűen lehet csatolni. Ezeket a rendszer automatikusan bevonja a kommunikációba és a valósidejű adatcserébe (hot plug in).

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás