Vissza az Áttekintéshez

Egyedi automatizálás – előkonfigurált switchekkel

Az FL NAT SMN 8TX Layer 2 szintű switch mechanizmusokat és Layer 3 szintű routing funkciót kombinál. Így következetesen gazdaságos és hatékony a munka, hiszen az igen funkcionális switch különösen keskeny kialakítású, és értékes telepítési ill. konfigurálási időt is megtakarít.

Ügyfélspecifikus beállítás

Switch NAT-Routing funkcióval és dugaszolható MEM-Pluggal  

Egyszerű előkonfigurálás – a MEM-Pluggal

Széleskörűen rugalmas: a cserélhető memóriának, a MEM-Plugnak köszönhetően a FL NAT SMN 8TX egyedi módon előkonfigurálható. Így a felhasználó a saját követelményeinek megfelelő készüléket kap.

A MEM-Plug segítségével például időtakarékosan előkonfigurálhat különböző funkciókat:

  • az 1:1-NAT funkció bekapcsolása,
  • 192.168.10.10 statikus LAN-IP megnevezése,
  • standard sebesség szabványszerű beállítása 100 MBit/s értékre

 


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás