Forgókapcsolók

Kompakt kivitel és hosszú élettartam

Kompakt kivitel és hosszú élettartam

Kapcsolószekrények kompakt és megbízható kezelőelemei sokféle alkalmazáshoz.

Vissza ide: Installációs és szerelési anyagok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Forgókapcsolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A forgókapcsolókat kiváló minőségű anyagokból gyártjuk, fő jellemzőik a kompakt kialakítás, valamint a hosszú mechanikus és elektromos élettartam. Nemzetközi engedélyekkel rendelkeznek és max. 20 A és 690 V terheléssel alkalmazhatók.

Előnyei

  • Lehetőség a helytakarékos alkalmazásra a kompakt kialakítás révén
  • Biztonságos üzemelés az érintésbiztos kapocshelyeknek köszönhetően, még akkor is, ha a kapcsolószekrény ajtaja nyitva van
  • Megfelelés a fokozott követelményeknek a rázkódás- és rezgésálló érintkezések révén
  • Egyszerű és biztonságos kezelés az optimalizált vezetésű plusz/mínusz irányú csavarbehajtásnak köszönhetően
  • Jövőállóság a kadmiummentes kapcsolóérintezők és a RoHS-megfelelőség révén

Egyedi jelölés

Jelölés  

Jelölő-hordozók hozzáillő címkékkel

A forgókapcsolók egyértelmű azonosításához jelölő-hordozók kaphatók hozzáillő, egyedileg nyomtatható bepattintható címkékkel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás