Átszerelési és korszerűsítési komponensek

Átszerelési és korszerűsítési komponensek

Gyors PLC-átállás

A Phoenix Contact átszerelő adaptereivel régi vezérlőrendszereit a legkorszerűbb műszaki állapotba hozhatja.

Vissza ide: Rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Átszerelési és korszerűsítési komponensek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A vezérlőrendszerek hardverének élettartama és rendelkezésre állása különsen korlátozott. Ha a cserealkatrészek beszerzése nehézzé és drágává válik, vagy nagyobb teljesítményű rendszerre van szükség, akkor meg kell gondolni a berendezésének átszerelését vagy korszerűsítését.

Előnyei

  • Nagyobb rendelkezésre állás az átállási időszak alatti minimális leállási idő miatt
  • Hibamentes csatlakozás a meglévő terepi vezetékezés megtartásával
  • Csökkentett vezetékezési költség dugaszolható komponensekkel
  • A karbantartási költségek csökkentése a berendezés technológiai továbbfejlesztésével

Átszerelő adapterek áttekintése

Közbenső adapterek, átalakító adapterek és üzembe helyező adapterek  

Különböző átszerelő adapterek a PLC-átálláshoz

1) Közbenső adapter a SIMATIC® S5 rendszerről SIMATIC® S7-400 rendszerre való átálláshoz

Az S5 csatlakozót a közbenső adapter használatával közvetlenül az I/O kártyára lehet csatlakoztatni. Az S5 helyére egy új S7-400-at kell beépíteni. A meglévő terepi vezetékezés megmarad.

2) Átalakító adapter SIMATIC® S5-ről SIMATIC® S7-300-ra

Az átalakító adapterek a homlokadaptereket kötik össze az S7-300 I/O részegységeivel. Az adapter segítségével az S5 homlokadapter jeleit egy 50-pólusú kapocssávra lehet kifejteni. A jeleket egy jelkábel és homlokadapter továbbítja az I/O részegységbe.

3) Üzembe helyező adapter a meglévő SIMATIC® S5 terepi kábelezés meghosszabbítására

Az univerzális üzembe helyező adapterrel a meglévő S5 vezetékezés minden jele meghosszabbítható. A szabad kábelvéget különböző vezérlőkre lehet csatlakoztatni, például S7-400 vagy S7-300. Ez tesztelési célú kommunikációt tesz lehetővé a meglévő S5 terepi vezetékezés és az új vezérlő között. Mivel az új vezérlőegység ideiglenesen a kapcsolószekrény előtt van, a berendezés eredeti állapotát igény esetén vissza lehet állítani. Ha a berendezés tökéletesen működik az új vezérlővel, akkor az S5-öt ki lehet váltani.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Vezérlések rendszerkábelezése

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás