Ellenállásfüggő mérések

Ellenállásfüggő mérések

Testre szabott túlfeszültség-védelem

A TERMITRAB complete minden igényhez a megfelelő túlfeszültség-védelmet kínálja

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Ellenállásfüggő mérések

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ellenállásfüggő mérések esetén a túlfeszültség-védelmi készülékek belső ellenállása nem kívánt módon befolyásolhatja a mérési eredményt. Ezért az ilyen alkalmazásokhoz rendkívül kicsi saját impedanciájú védőkapcsolásokat kínálunk.

Előnyei

  • Helytakarékos installálás a legkeskenyebb védőkészülékekkel
  • Sokoldalú alkalmazhatóság: alkalmazáshoz illesztett kialakítások és csatlakozástechnikák
  • Egyszerű vizsgálat a dugaszolható kivitelű túlfeszültség-korlátozók révén
  • Az ATEX és IECEx engedélyeknek köszönhetően az egész világra kiterjedő alkalmazhatóság

Ellenállásfüggő mérések

TERMITRAB complete PT100 alkalmazásokhoz  

TERMITRAB complete PT100 alkalmazásokhoz

Ha egy mért értéket közvetlenül egy elektromos komponens ellenállásértékéből határozunk meg, akkor a mérési hurokban található járulékos ellenállásoknak különös jelentőségük van. Ez vonatkozik pl. a platina mérőellenállásokra (PT100, PT1000) és a kétvezetékes technikájú nyúlásmérő bélyegekre is.  Az MSR túlfeszültség-védelmi termékek általában hosszirányú impedanciákat tartalmaznak.  Ha az impedanciákat újrakalibrálás nélkül iktatjuk be a mérőkörbe, akkor a teljes impedancia változása meghamisítja a mérést. A járulékos hosszirányú impedanciákat nem tartalmazó kapcsolási változatok egyszerűsítik az ilyen alkalmazások túlfeszültség-védelmének telepítését.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás