Hibaáram-felügyelet töltőállomásokhoz és fali töltődobozokhoz

Hibaáram-felügyelet

Nagyobb rendelkezésre állás, kevesebb szerviz-beavatkozás

RCM modulok az AC töltőpontok különbségáramainak felügyeletére.

Vissza ide: Töltésvezérlők

Kategóriák

  • Terméklista: hibaáram-felügyelet
    Hibaáram-felügyelet

    Minden áramra érzékeny hibaáram-felügyelet − az RCM modulok egyetlen mérőérzékelő segítségével felismerik a töltési ponton belül fellépő AC és DC különbségáramokat.

Keresés a következő helyen: Hibaáram-felügyelet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

RCM (Residual Current Monitoring, maradékáram-felügyelet) moduljaink az IEC 62752 szerint folyamatosan felügyelik az AC töltőpontok AC és DC hibaáramait és ezáltal fokozzák az elektromos biztonságot. Hiba esetén a modul megszakítja a töltési folyamatot, megvédve ezzel mind az elektromos járművet, mind a töltőállomást. Ha a különbségáram már nincs jelen, akkor a modul automatikusan visszakapcsolja a töltésvezérlőt. Ez megnöveli a töltőállomás rendelkezésre állását és megelőzi a költséges szerviz-beavatkozásokat. Ezenkívül megtakarítható a drága B típusú hibaáram-védőkapcsolók használata is.

Előnyei:

  • A töltőpontok rendelkezésre állásának és üzemi élettartamának növelése a különbségáramok folyamatos felügyelete révén
  • Minden áramra érzékeny hibaárammérés egyetlen mérőváltóval
  • A kedvező árú „A” típusú hibaáram-védőkapcsoló használata és további üzemeltetése lehetséges
  • Kényelmes állapotfelügyelet és hiba esetén automatikus alaphelyzetbe állítás (a Phoenix Contact töltésvezérlőivel kombinálva)

Egycsatornás különbségi hibaáram modul

Egycsatornás RCM-modul egyetlen töltőpont hibaáram-felügyeletére  

Egycsatornás különbségi hibaáram modul

Az egy mérőérzékelővel együttműködő egycsatornás EV RCM Basic modult speciálisan egyetlen töltőponthoz fejlesztettük ki. Az „A" típusú hibaáram-védelmi berendezésekkel kombinálva ez a változat egyszerű otthoni töltőpontokban alkalmazható.

Alkalmazási példa: otthoni töltőpont

Hibaáram-felügyelettel ellátott fali doboz felépítésének ábrázolása  

Hibaáram-felügyelettel ellátott fali doboz felépítése

Az egycsatornás RCM-modulok segítségével az otthoni töltőállomás is képes a hibaáramokat felismerni és lekapcsolni a töltőpontot. Ez hosszú élettartamot garantál az otthoni kompakt töltőpontok számára is.

Kétcsatornás különbségi hibaárammodul

Kétcsatornás RCM modul két külön töltőpont különbségáram-felügyeletére  

Kétcsatornás különbségi hibaárammodul

Az EV RCM Compact kétcsatornás modul egy töltőoszlopon belüli két külön töltőpont minden áramra érzékeny hibaárammérésére szolgál. A két mérőérzékelővel megvalósított elkülönített felügyelet megnöveli a töltőpontok rendelkezésre állását a kereskedelmi környezetben. Az egy RCM-egységen belüli elkülönített jelkiértékelés hely- és költségmegtakarítást tesz lehetővé.

Alkalmazási példa: üzleti célú töltőpontok

Különálló töltőpontokkal és hibaáram-felügyelettel ellátott töltőoszlop felépítésének ábrázolása  

Töltőhálózat kétcsatornás RCM-modullal

A kétcsatornás RCM modul lehetőséget kínál egy töltőoszlopon belüli két külön töltőpont lehetséges hibaáramainak egymástól független felügyeletére. A kereskedelmi töltőhálózatok számára hasznot hajt az ezáltal elérhető nagyobb rendelkezésre állás.

Előnyök a Phoenix Contact töltésvezérlőivel kombinálva

Töltésvezérlők: EVCC Basic és EVCC Advanced  

Töltésvezérlők: EVCC Basic és EVCC Advanced

Az RCM-modulok opcionálisan csatlakoztathatók a Phoenix Contact által gyártott EV Charge Control Basic vagy EV Charge Control Advanced töltésvezérlőre, ami lehetővé teszi a kényelmes állapotfelügyeletet és a modul automatikus alaphelyzetbe állítását, mihelyst a hibaáram már nem áll fenn.

Ezáltal költséges szerviz-beavatkozásokat kerülhet el és biztosíthatja, hogy a töltőpont azonnal ismét rendelkezésre áll a további töltési folyamatokhoz. Ezen felül teljesíti az IEC61851-1 és DINVDE0100-722 szabvány szerint elektromos áramütés ellen megkövetelt védelmet az elektromos járművek töltése közben.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás