Jelismétlők

A rendelkezésre állás növelése

A rendelkezésre állás növelése

Az RS-485 rendszerekhez és CAN hálózatokhoz való jelismétlőinkkel megnövelhető a buszrendszerek teljesítőképessége és rendelkezésre állása.

Vissza ide: Rézvezetékes átvitel

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Jelismétlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A hálózatok kiterjesztése, a résztvevők számának megnövelése: a PSI-REP sorozatú jelismétlőkkel sokféle installációs koncepciót meg lehet valósítani szinte az összes szokásos terepibusz-rendszerhez.

Előnyei

  • Nagyobb hatótávolság és sebesség a hálózat szegmentálása révén
  • A kiegyenlítő áramok kiküszöbölése az egyes szegmensek közötti kiváló minőségű galvanikus leválasztásnak köszönhetően
  • Tetszőleges hálózati topológiák a jelismétlők alkalmazása révén

Szegmentálás és bővítés terepi buszokhoz való jelismétlőkkel

Jelismétlők a berendezések nagyobb rendelkezésre állásáért  

Nagy teljesítőképességű termékek az RS-485- és CAN-alapú adatátviteli rendszerekhez

A Phoenix Contact jelismétlőivel zavarbiztos és nagy teljesítőképességű hálózatok valósíthatók meg. Az adatátviteli sebességtől függetlenül Ön kiterjesztheti a hálózatát a térben. A jelismétlőkkel megvalósított szegmentálással a résztvevők számát is növelni lehet. Igény szerint megnövelhető a hatótávolság, EMC-biztosan átvihetők a jelek, a csatornák bővíthetők és eloszthatók. A moduláris koncepció lehetővé teszi a rézvezetékes és az optikai kábeles csatornák tetszőleges kombinálását.

  • Az integrált jelelőkészítéses bit-újraütemezés révén a jelismétlőket tetszőleges mélységben kaszkádba lehet kötni.
  • Az integrált bit-túlmintavételezés zavarmentes táviratokat tesz lehetővé.
  • Az indítási határolójel felismerés visszahatásmentesen felismeri a sérült PROFIBUS táviratokat, és kiszűri azokat a hálózatból.

 

Aktív lezárás PROFIBUS és RS-485 hálózatokhoz

Aktív buszlezárás PROFIBUS és RS-485 hálózatokhoz  

Aktív buszlezárás PROFIBUS és RS-485 hálózatokhoz

PROFIBUS és RS-485 hálózatok aktív lezárása: A PSI-TERMINATOR-PB-TBUS termékkel ez nem probléma.

Ez jelentős előnyöket jelent Önnek:

  • Zavarmentes buszkommunikáció az állandó aktív lezárásnak köszönhetően. A busz résztvevőit folyamatos üzemelés közben lehet fel- vagy lecsatlakoztatni
  • Fix programozó interfész a hálózatban
  • Redundáns feszültségellátás
  • A tápfeszültség rendezése kalapsín-buszcsatlakozókon keresztül csoportos üzemeltetés esetén

Az aktív programozó és diagnosztikai készülékek a D-SUB csatlakozón keresztül láthatók el feszültséggel. A készülék definiált szervizinterfészként is használható a buszrendszeren belül.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás