Távkarbantartás

Távkarbantartás

Biztonságos távkarbantartás

A gépek rendelkezésre állásának javítása.

Vissza ide: Távkommunikáció

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Távkarbantartás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A biztonságos távkarbantartás a kiegészítő szervizszolgáltatások széles tárházát teszi hozzáférhetővé a gépek és gyártóberendezések gyártói számára. Az mGuard technológiával a Phoenix Contact olyan megoldást kínál, amelyet Ön is gond nélkül integrálhat a gépeibe és berendezéseibe. Ezen túlmenően az mGuard Secure Cloud rendszerrel Ön egy hosztolt, kulcsrakész és biztonságos felhőalapú távkarbantartási portálhoz jut.

Előnyei

  • VPN infrastruktúra IPsec (Internet Protocol Security, az internet protokoll biztonsága) biztonsági protokollal üzemeltetőknek, gép- és berendezésgyártóknak
  • Biztonságos és megbízható az iparban jól bevált mGuard technológiának köszönhetően
  • Kompatibilis az összes mGuard Security készülékkel és tanúsított VPN klienssel
  • Felhőalapú távkarbantartás az mGuard Secure Cloud megoldással

Gépek biztonságos távkarbantartása az egész világon - az mGuard Secure Cloud segítségével méretezhetően

Ipari távközlés az mGuard Secure Cloud rendszer használatával  

mGuard Secure Cloud

Gépeinek biztonságos online távkarbantartása valósul meg az mGuard Secure Cloud használatával: a résztvevők között cserélt adatok bizalmasságát, hitelességét és integritását az IPsec-VPN kapcsolatok biztosítják. A Németországban üzemeltetett Hosting-Service teszi a felhőalapú rendszert az egész világon elérhetővé.

VPN átjárók az mGuard Secure Cloud rendszerhez

Gépek biztonságos távkarbantartása  

VPN átjáró TC Cloud kliens

A TC Cloud  kliensek VPN  átjáróként biztonságosan kötik össze a gépeket az interneten keresztül az mGuard Secure Cloud rendszerrel. Ezek kedvező költségű alapot képeznek a gépek skálázható távkarbantartásához. Választhatók üzemeltetői hálózatokat alkalmazó TC Cloud  kliensek, vagy azok a változatok, amelyek a világméretű 4G-LTE mobilhálózatokat használják felhőalapú kommunikációra. A TC Cloud  kliensek az mGuard Secure Cloud segítségével konfigurálhatók, és azonnal használhatók a gépen.

A TC Cloud  kliensek egy digitális bemenettel és egy kimenettel rendelkeznek. Így szükség esetén szervizkapcsolatok építhetők fel és jelzések küldhetők az mGuard Secure Cloud rendszer felé.

IP-alapú távkarbantartás interneten keresztül

Biztonságos távkarbantartás interneten és mobiltelefonon keresztül  

IP-alapú távkarbantartás interneten keresztül

Az internet globális médiumként kínálkozik a távkarbantartáshoz és szervizeléshez a gép- és berendezésgyártás terén. A tűzfal- és VPN-technológia elősegíti, hogy az internet használata az IP-alapú távkarbantartáshoz biztonságos lehessen.

Így a szerviztechnikusok hozzáférhetnek a világ bármely részén telepített gyártórendszerekhez: bonyodalmaktól mentesen, kedvező költséggel és mindenekelőtt biztonságosan.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Biztonságos távkarbantartás

Az mGuard Secure Cloud alkalmazásával


TC Cloud Client

Konfigurálás az mGuard Secure Cloud használatával.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás