Vissza az Áttekintéshez

Betárcsázásos összeköttetések a nyilvános telefonhálózatban

Ideiglenes összeköttetések telefonszámon keresztül

A szoftverfrissítésekhez vagy a távdiagnosztikához gyakran elegendő a vezérlőt közvetlenül és csak rövid időre felhívni.

Az összeköttetés csak az adatávitel időtartamára jön létre. A felmerülő költségek csak a telefoncsatlakozás alapdíjára és az összeköttetés időtartamára korlátozódnak.

Használja a betárcsázásos összeköttetést soros adatátvitelre, távoli Ethernet résztvevők ideiglenes távoli elérésére vagy éppen a távoli alhálózatok automatikus csatlakoztatására a felsőbb szintű hálózatokba.

Kommunikáció a soros résztvevők között

Hozzáférés a soros végső előfizetőkhöz  

Kapcsolt vonali összeköttetés analóg telefonhálózatban

Használja a nyilvános telefonhálózatot a távoli eléréshez − ez a megoldás sok év óta bevált, egyszerű és kedvező költségű.

Kommunikáció soros résztvevők és egy Ethernet hálózat között

Távoli Ethernet hálózatok elérése  

Távoli Ethernet hálózat elérése

Hozzon létre távoli Ethernet-elérést betárcsázással a nyilvános telefonhálózaton keresztül: az összeköttetésen keresztül a helyi készüléke a távoli Ethernet hálózat résztvevőjévé válik, és Ön elérheti a hálózat összes többi résztvevőjét.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás