Hálózatba kötött IPC-k távkezelése

IPC-k rugalmas kezelése

IPC-k rugalmas kezelése

Tartsa mindig szemmel a hálózatba kötött berendezéseit és folyamatait - egyszerűen mobil kommunikációval Etherneten vagy WLAN-on keresztül.

Vissza ide: Telemechanika és távkezelés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hálózatba kötött IPC-k távkezelése

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Igazítsa optimálisan igényeihez a berendezése kezelési koncepcióját. A Portico szoftverrel telepítsen akár 16 Thin klienst pontosan ott, ahol azok használatra kerülnek. Ha sok dolgozónak és különböző helyeken kell hozzáférnie a géphez, úgy egyedi megoldások hozhatók létre. A kezelői jogosultságok egyértelmű kiosztásának köszönhetően a berendezés illetéktelen hozzáférés ellen védett.

Előnyei

  • Egyedi kezelési és megfigyelési koncepciók maximum 16 kliensig
  • IPC képernyő információinak egyidejű megjelenítése több, szerver operációs rendszer nélküli kezelőállomáson
  • A Thin kliensek használatának köszönhetően költséghatékony
  • A kiszolgálói jogok kényelmes kezelése a beépített konfigurációs eszközzel
  • Gyors képernyő- és adatbeviteli reakció: TCP/IP hálózati protokollos kommunikáció
  • Alacsony hardverkövetelmény a szerverek és kliensgépek kis tárolóigényének köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás