Telemechanika és távkezelés

Rugalmas távoli elérés

Rugalmas távoli elérés

Kommunikáljon folyamatosan és tartson szemmel minden folyamatot.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Telemechanika és távkezelés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A hagyományos berendezésgyártástól az ellátó és hulladékkezelő üzemekig: egyre nagyobb jelentőségű, hogy mindig minden folyamatról legyen információ. A Phoenix Contact átgondolt és rugalmas megoldásokat kínál a decentralizált berendezésrészek vezérlésére, valamint szerver-kliens kommunikációt a hálózatba kötött PC-k számára.

Előnyei

  • Minden kezelőegység átlátható megjelenítése a távvezérlő szoftverrel
  • Megjelenítés, folyamatadatok és riasztások rugalmas hozzáférése, mert egy IPC (ipari PC) több kiszolgálóállomás képernyőjén egyidejűleg jelenik meg
  • Hiba esetén azonnali riasztás, például a telefon- vagy a mobiltelefon-hálózaton

Telemechanika: decentralizált állomások tartós integrálása

Resy+ szoftver  

Resy+ szoftver

Mindig tartsa szemmel a berendezését: a Phoenix Contact távvezérlő megoldásával térben távol eső berendezésrészeket felügyelhet és vezérelhet. Így minden időpontban rendelkezésre áll a kihelyezett állomások valamennyi mért értéke. A vezérlő parancsokat közvetlenül egy központi vezérlőállásból küldheti.

A speciális protokollokkal biztonságosan továbbíthatja a folyamat-adatokat a nagy távolságú hálózatokon. Szinte minden távközlési hálózatra kínálunk távvezérlési megoldásokat, így például analóg vezetékes hálózatra, rádiós hálózatokra, nyilvános telefon- és mobilhálózatokra.

A korszerű telemechanikai technika kiépítéséhez egyszerűen a standard automatizálási komponenseinket kell kombinálni a Resy+ telemechanikai szoftverrel.

A telemechanikai megoldásunk előnyei:

  • Telemechanika és automatizálás egyetlen készülékkel
  • Ideális infrastruktúrális alkalmazásokhoz
  • A távoli berendezésrészeket kényelmesen csatlakoztatja a vezérlőrendszerre
  • Egyszerű integrálás a meglévő hálózatokba
  • Az IEC 60870-5-101/104 telemechanikai szabvány szerinti kommunikáció

Távkarbantartás: hálózatba kapcsolt ipari PC-k helytől független vezérlése

Portico szoftver: a folyamatok többszörös kezelése  

Portico szoftver: a folyamatok többszörös kezelése

A Phoenix Contact Portico szoftvere egyszerű megoldás a folyamatok többszörös kezelésére.

  • Egyedi kezelési és megfigyelési koncepciók maximum 16 kliensig
  • IPC képernyő információinak egyidejű megjelenítése több, operációs rendszer nélküli szerver- kezelőállomáson
  • A Thin kliensek használatának köszönhetően költséghatékony

 

Utólagosan kialakítható multiplexer-funkció - automatikusan konfigurálja magát

Multiplexer-funkció  

Multiplexer funkció egyszerű utólagos megvalósítása

A multiplexer-rendszerekhez használható szoftverrel két moduláris ILC 131 ETH vezérlőből egy mutiplexer-rendszert állíthat össze. És mindezt időigényes programozás nélkül, mert a rendszer automatikusan konfigurálja magát. Két PLC-t egyszerűen egészítsen ki az SD FLASH 512MB MODULAR MUX típusú SD-kártyával és a megfelelő I/O tárcsával, jelölje ki a mastert és a slave-et - készen is van!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás