Vissza az Áttekintéshez

ReSyODP: GPRS-kommunikáció az irányítóközpont és az állomások között

Az Open Data Port, (ODP, nyílt adatport) kommunikációs protokoll az irányító rendszer és a távvezérlési alállomások közötti GPRS-alapú kommunikációra szolgál az egységes OPC interfészen keresztül. Ezzel a koncepcióval nyílt kommunikációt kínálunk a felhasználók számára a különböző OPC-alapú folyamatirányító rendszerek között.

A ReSyODP funkcióblokk-könyvtár

ResyODP távvezérlés GPRS-en keresztül  

ResyODP távvezérlés GPRS-en keresztül

A Phoenix Contact ReSyODP funkciósblokk-könyvtára lehetővé teszi mind a soros, mind az Ethernet-alapú kommunikációt.

A távvezérlési alállomások konfigurálásánál vegye figyelembe a különböző hardver-feltételeket.

A ReSyODP magas színvonalon oldja meg az adatmentést: A PLC (programozható logikai vezérlő) működésének megszakadásakor a rendszer átmenetileg tárolja az adatokat. A készülék újbóli üzembe helyezésekor megtörténik az adatok közvetlen átvitele. Ez azt jelenti, hogy egyetlen adat sem vész el.

A ReSyODP támogatja a TSC- (többprocesszoros) és a Modbus protokollt.
Az ODP-specifikáció három területre oszlik:

Online adatok

A folyamat leképezésének adatait változó módon vagy meghatározott időpontokban olvassa ki az irányítóközpont a PLC-ből. Az OPC interfészen (egységes szoftverinterfész) keresztül kerülnek az adatok az irányító rendszerbe, amely megjeleníti azokat. Emellett a folyamatadatokat központilag lehet vezérelni.

Múltbeli adatok

A múltbeli adatok kiolvasása ciklikusan vagy a felhasználó által vezérelt módon történik.

Az AX ODP-szerver az időbélyeggel ellátott múltbeli adatokat *.csv fájlok formájában bocsátja rendelkezésre.

Eseményorientált adatok

Az üzemzavarokat, riasztásokat és jelzéseket az alállomások eseményorientált módon küldik meg az irányító rendszernek. Ezeket az irányító rendszerben tárolni lehet, és ki lehet értékelni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160