Vissza az Áttekintéshez

ReSy104: TCP/IP kommunikáció az irányítóközpont és az állomások között

A ReSy104 távvezérlési kommunikációs könyvtár az IEC 60870-5-104 szabványon alapul. A távvezérlő rendszer lehetővé teszi az irányítóközpont és az alállomások közötti kommunikációt szabványos TCP/IP hálózaton keresztül. A DSL, SHDSL, GPRS, EDGE és 3G átvitel szintén használható.

Alkalmazási lehetőségek

Az olyan távvezérlési és távkarbantartási termékek általános áttekintése, amelyek szabványos kommunikációs utakat használnak: EDGE, Funk, GPRS, GSM  

A távvezérlési termékek áttekintése

Tájékozódjon a ReSy104 alkalmazási lehetőségeiről az irányítóközpont és az alállomások közötti, szabványos TCP/IP hálózaton keresztül megvalósuló kommunikáció terén:

  • Lehetséges az internet alkalmazása a kommunikációhoz.
  • Az IEC 60870-5-104 megengedi az adatátvitelt olyan szabványos hálózaton keresztül, amely egyidejűleg képes kommunikálni több résztvevővel.
  • Nagyfokú biztonság és titkosítás a megbízható adatátvitel érdekében az FL MGUARD sorozattal, vagyis a Phoenix Contact biztonsági készülékeivel.
  • Zökkenőmentes kommunikáció a különböző gyártók készülékei között. A rendszerrel együtt átadott interoperabilitási lista tartalmazza a támogatott funkciókat.
  • A távvezérelt állomást a ReSy+ könyvtáron keresztül két vagy több irányító rendszerhez, ill. vezérállomáshoz lehet csatlakoztatni.
  • Az alapvető adattípusok, például üzenetek, parancsok és számértékek rögzítése, időbélyeggel vagy anélkül.
  • Az eseményorientált kommunikáció gondoskodik az aktuális események aktív átviteléről.
  • A múltbeli adatok tárolása lehetővé teszi a kapcsolat megszakadásakor az adatok időbélyegzővel ellátott feljegyzését.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás