Távvezérlés

Rádión keresztül és kábellel kapcsolódó megoldások a távvezérlés-technika számára

Mindenféle lehetőség a távvezérlés-technikához

Rádión keresztül és kábellel kapcsolódó megoldások.

Vissza ide: Távkommunikáció

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Távvezérlés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Távoli külső állomásokat kíván az irányítóközpontjába bekötni?  Minden távvezérlési alkalmazáshoz létezik a hozzáillő átviteli út – mindegy, hogy mobil hálózaton vagy rézvezetékkel kapcsolódó megoldásokról van szó.

Előnyei

  • Az ipari kommunikációhoz való átviteli megoldások széles skálája egy kézből
  • Rugalmas kiválasztás gazdasági vagy műszaki szempontok szerint

Ethernet-bővítő rendszer kiterjedt IP-hálózatok egyszerű hálózatba kötésére

Ethernet-bővítő rendszer  

Ethernet-bővítő kiterjedt IP-hálózatokhoz

Az Ethernet-bővítő rendszerrel kiterjedt, akár 20 km-es Ethernet-hálózatok köthetők össze igen egyszerűen, plug&play módszerrel. A menedzselhető Ethernet-bővítővel a nem menedzselhető Ethernet-bővítők IP-alapú központi diagnosztikája is lehetővé válik. Az SNMP protokollal az üzenetek automatikusan továbbíthatók a központba.

Ez a kombináció nemcsak az összes résztvevő és útvonal IP-alapú diagnosztikáját teszi lehetővé, hanem kiterjedt rendszerek gazdaságos hálózatba kötését is. A hálózatba kötéshez egyszerűen a már meglévő kétvezetős rézkábelek használhatók.

A rendszer nagy rendelkezésre állása érdekében a menedzselhető Ethernet-bővítő megelőző funkciófelügyelettel ellátott beépített túlfeszültség-védelmet is tartalmaz.

PROFIBUS-bővítő max. 20 km-es távolságú rézvezetékes átvitelhez

PROFIBUS-bővítő 1200 m-nél nagyobb távolságokhoz  

Adatátviteli sebességek 1,5 Mbit/s-ig

A PROFIBUS-bővítővel a távoli PROFIBUS-résztvevők a régi rézvezetékeken keresztül érhetők el – akár 1,5 Mbit/s átviteli sebességgel.

A készülékenkénti két DSL-port redundáns pont-pont közötti, illetve vonalas struktúrák egyszerű létrehozását teszi lehetővé.

Ezenkívül a kalapsín-buszcsatlakozóval megoldható a rézkábelek és optikai kábelek vegyes használata is.

Nem utolsósorban: az USB kábelen keresztüli tápellátás lehetővé teszi a készülékek konfigurálását külső 24 V-os feszültségellátás nélkül is.

Távoli állomások bekötése mobiltelefonon keresztül

TC router nagysebességű adatkapcsolatokhoz  

Nagysebességű LTE router

A Phoenix Contact TC ROUTER mobil hálózati routerei nagy teljesítményű és sebességű adatkapcsolatokat tesznek lehetővé mobil 4G LTE hálózatokon keresztül, max. 150 MBit/s-ig. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatok hozhatók létre a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez olyan helyeken is, ahol nincs vezetékes internet-kapcsolat.

A készülékek előnye a -40 és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány, amely lehetővé teszi az infrastrukturális alkalmazásokat mostoha és nagy igénybevételeket támasztó környezetekben is.

Távoli állomások bekötése ADSL-en keresztül

TC DSL ROUTER távvezérlő állomások bekötéséhez  

Szélessávú összeköttetések nyilvános telefonhálózaton

A TC DSL ROUTER készülékek a nagy rendelkezésre állású ADSL technológia segítségével teszik lehetővé ipari Ethernet vagy RS-232 készülékek internethez való csatlakoztatását. Ezzel lehetővé válik alállomások tartós csatlakoztatása az irányítóközponthoz, ciklikus adatrögzítés és felügyelet céljából. Az ADSL szélessávú, biztonságos alternatívát jelent az analóg vezetékekhez képest.

Kompakt távvezérlő állomások

A TC Mobile I/O X300, mint kompakt távvezérlő állomás  

A legkisebb külső állomások gazdaságos bekötése

A TC MOBILE I/O X300 jelzőrendszer a világ legkisebb ODP távvezérlő állomásaként kedvező költségű alternatívát jelent a kisméretű külső állomások gazdaságos bekötéséhez. 

A mobiltelefon-hálózaton keresztül egyszerűen és biztonságosan felügyeli az analóg és digitális jeleket. Ezenkívül a relékimenetek a vezérlőközpontból kapcsolhatók. A vezérlőközpont tárolja is a folyamat múltbeli adatait. A kapcsolat megszakadásakor a készülék bármikor visszatérhet a belső kapcsolási naptárhoz.

Protokollkonverterek a távvezérlés-technikához

A protokollkonverterek átfordítják a kommunikációs protokollokat

Decentralizált állomások egyszerű és gazdaságos felügyelete

A Phoenix Contact Resygate termékcsaládjának protokollkonvertereivel mostantól gazdaságosabban és egyszerűbben felügyelhetők a decentralizált állomások. A Resygate készülékek az általánosan, pl. a vízgazdálkodásban vagy az energiaellátásban használt sokféle kommunikációs protokollt korszerű, szabványos távvezérlési protokollokra fordítják át. Így jelentős költséget takaríthat meg Ön is az irányító rendszer interfészeivel kapcsolatban.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Ethernet-bővítő rendszer

Alkalmazás a városi közműveknél Bad Pyrmontban

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás