Relémodulok

Relémodulok

A teljességből meríteni

Többet nem is kívánhat: győződjön meg relémoduljaink széles és átfogó kínálatának előnyeiről.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Relémodulok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Bármelyik funkcióra van szüksége: legyen szó a kapcsolásról, leválasztásról, felügyeletről, erősítésről vagy sokszorozásról. Termékkínálatunk minden kívánságnak megfelel. Akár elektromechanikus és félvezető relékre, akár idő-és felügyeleti relékre van szükség.

Előnyei

  • Sokoldalú ipari kivitelű relék számos funkcióval
  • Mindig illeszthető – mivel világszerte vezetünk termékeink sokfélesége révén
  • Helytakarékosság a kompakt és keskeny kialakítás révén
  • Kiváló minőség a nagyszerű anyagoknak és az innovatív technikáknak köszönhetően
  • Költségmegtakarítás: szabványosított és világszerte kapható tartozékok

Kiváló minőség és hosszú élettartam

A Phoenix Contact relémoduljai  

A relémodulok egyedülálló technológiákon alapulnak

Magasra teszi a mércét? Ha igen, akkor csak megbízható és hosszú élettartamú relémodulokat válasszon.

Gondosan megválogatjuk a nyersanyagokat és az építőelemeket. A Phoenix Contact minősítési módszerei igényesek, gyártási és tesztelési eljárásaink a lehető legkorszerűbbek.

Egyedülálló technológiák tartják a készülékek hőmérsékletét alacsonyabb szinten, mint az a hagyományos nyomtatott áramköri lapoknál megszokott.

Alakítsa ki magának az összképet: a Phoenix Contact relémoduljai az átlagosnál jobb minőségűek, teljesen megbízhatóak és hosszú élettartamúak.

SIL-tanúsítású, jól bevált technikát alkalmazó biztonsági kapcsolókészülékek

PSR biztonsági kapcsolókészülékek  

Sokoldalú PSR biztonsági kapcsolókészülékek a különböző biztonsági funkciókhoz

Hasznosítsa Ön is biztonságtechnikai tapasztalatainkat. PSR biztonsági kapcsolókészülékeink optimális megoldást kínálnak, ha gépében kevés számú biztonsági funkcióra van szükség.

A PSR biztonsági kapcsolókészülékek sokoldalú választéka biztonsági csatolóreléket, biztonsági reléket, többfunkciós biztonsági reléket, valamint fordulatszám- és leállás-felügyeleti eszközöket tartalmaz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Relémodulok

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás