Moduláris, négyszögletes dugaszolható csatlakozók

Moduláris, négyszögletes dugaszolható csatlakozók

Moduláris és univerzális

A moduláris kialakítás és a sokféle érintkezőbetét szinte korlátlan alkalmazási lehetőségeket kínál.

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Moduláris, négyszögletes dugaszolható csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A moduláris négyszögletes csatlakozókkal Ön is kompakt és áttekinthető módon csatlakoztathatja a készülékeket, kapocsdobozokat és kapcsolószekrényeket a terepi kábelezéstől a nyomtatott áramköri lapig. A különböző házváltozatok, moduláris érintkezőbetétek és krimpérintkezőkhöz való érintkezőtartók rugalmas lehetőségekre adnak módot a jelek, az adatok és a tápellátás csatlakoztatásához – akár szélsőséges környezeti feltételek között is.

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a szinte tetszőlegesen kombinálható érintkezőbetétek révén
  • Alkalmas a zord környezeti feltételekhez a nagy, max. IP69K védettségnek köszönhetően
  • Időmegtakarítás a motorok csatlakoztatása során, a rendkívül robusztus kialakítással megnövelt megbízhatósággal
  • Csatlakozás a készülékház faláról közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra a 90°-os vagy 180°-os döntött változattal, akár 10 A-ig

Lengő csatlakozóház

Lengő csatlakozóház  

Lengő csatlakozóház

A lengő csatlakozóházak műanyag vagy présöntött alumínium kivitelben kaphatók. Két reteszelőcsavarral lehet a lengő csatlakozóházakat helytakarékosan, könnyen hozzáférhető és tömített módon közvetlenül a ház falára szerelni.

  • IP65/67/68/69K védettségű kivitelek
  • Hengeres vagy recés fejű reteszelés
  • Belső kulcsnyílású hatlapfejű, valamint szalagkábelek csatlakoztatására való speciális kialakítások
  • Két kábelbemenettel ellátott présöntött alumínium házak is kaphatók

Érintkezőbetétek

Érintkezőbetétek  

Érintkezőbetétek

A termékválasztékot moduláris érintkezőbetétek, valamint fix pólusszámú és különböző csatlakozástechnikájú érintkezőtartók egészítik ki. Az érintkezőbetétek falra szerelő keret használatával közvetlenül a készüléken, illetve lábazat- vagy toldó tokozat segítségével csatlakoztathatók.

  • Moduláris nyomtatott áramköri csatlakozók
  • Moduláris csavaros csatlakozások 
  • Fix pólusszámú krimpcsatlakozók

Aljzat- és toldó tokozat

Aljzat- és toldó tokozat  

Aljzat- és toldó tokozat

A présöntött toldó tokozatokkal megvalósíthatók a dugaszolható csatlakozások a készülék falán, illetve a lengő összeköttetések. Az aljzatházak a készülék oldalán találhatók. Az aljzatházból a vezetékeket kábeltömszelencén keresztül lehet kivezetni.

  • Kábelcsatlakozó foglalatházzal
  • Kábelcsatlakozó toldó házzal
  • Lengő és toldó tokozatból álló dugaszolható csatlakozás

 

Hibrid dugaszolható csatlakozók motorok csatlakoztatásához

Hibrid dugaszolható csatlakozók motorok csatlakoztatásához  

Hibrid dugaszolható csatlakozók motorok csatlakoztatásához

A motor csatlakoztatására szolgáló hibrid dugaszolható csatlakozók egy házban egyesítik a jeleket és a tápellátást.

  • Gyors szerelés a direkt rugós csatlakozással
  • Kompakt kialakítás az egy dugaszolható csatlakozóba épített jel- és teljesítménycsatlakozók következtében
  • Dugaszolható csillag-delta kapcsolásnak – a motor csatlakozódobozát nem szükséges felnyitni
  • Stabil kengyeles reteszelés a zavarmentes üzemhez

Tartozékok

Tartozékok  

Tartozékok

Kábeltömszelencék, adapterlapok, védőfedelek és szerszámok teszik teljessé a kínálatot. A teljes és fél tömszelencék lefedik a gépgyártás, az elektrotechnika vagy a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika nagy felhasználási területeit.

  • Műanyag, fém és EMC (elektromágneses zavaroknak ellenálló) tömszelencék
  • Adapterlapok moduláris érintkezőbetétekhez
  • Védőfedelek beépíthető és lengő csatlakozóházakhoz
  • Bordás csövek és tömszelencék Pg16/21/29 vagy M40 méretekben

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Négyszögletes csatlakozók moduláris rendszere

A tápellátás és az adatátvitel érintkezőbetéteinek kombinációja.