Vissza az Áttekintéshez

SAFETYPROG – a funkcionális biztonság programozó szoftvere

Integrálja a funkcionális biztonságot egészen egyszerűen néhány egérkattintással az automatizálási rendszerébe. A SAFETYPROG a nagy teljesítőképességű biztonsági vezérlőink programozó szoftvere. Segítségével a saját követelményeihez igazított biztonsági rendszereket valósíthat meg: az egyszerű vészkikapcsolótól kezdve egészen a bonyolult biztonsági hálózatokig.

Biztonság – egyszerűen

SAFETYPROG – a funkcionális biztonság programozó szoftvere  

Funkcionális biztonság – intuitív módon programozva a SAFETYPROG szoftverrel

A SAFETYPROG segítségével biztonsági vezérlőkkel lehet biztonságos alkalmazásokat kifejleszteni. Ehhez PROFIsafe vagy INTERBUS-Safety hálózatokat kell használni. A TÜV által tanúsított programozó eszköz elkíséri Önt a biztonsági alkalmazások különböző fejlesztési fázisai során:

  • a projekt lefordítása,
  • a projekt elküldése a biztonsági vezérlőhöz,
  • a biztonsági vezérlő vezérlése, például indítás, leállítás, visszaállítás,
  • funkciótesztek végrehajtása,
  • a biztonsági vezérlő felügyelete és a biztonsági alkalmazás hibakeresése,
  • a projekt dokumentálása,
  • a projektdokumentáció kinyomtatása.

Funkcionális biztonság hasznos segédeszközökkel

A SAFETYPROG sok innovatív segédeszközt kínál, amelyekkel a funkcionális biztonságot megbízható módon integrálni lehet az automatizálási berendezésekbe.

FelhasználókezelésA hozzáférési jogok korlátozása és a változások feljegyzése
Buszkonfigurálás-projektA folyamat- és diagnosztikai adatok importálása; ezeket utána a globális változók munkalapjából be lehet emelni a grafikus kódba
BusznavigátorA csatlakoztatott biztonsági készülékek paraméterezése és megjelenítése, beleértve azok leírásait és biztonsági jellemzőit
Kódszerkesztő és szerkesztőasszisztensAz alkalmazás kódjának kifejlesztése a funkcióblokk-nyelv (FBS) és a létradiagram (KOP) programozási nyelveken
A biztonsági és a standard PLC összekapcsolásaA nem biztonsági jelek cseréje csereváltozók formájában
ProjektfaA biztonsági alkalmazás szervezése és strukturálása, például firmware-könyvtárak beillesztésével
Kereszthivatkozási és üzenetablakÜzenetek vagy kereszthivatkozások megjelenítése
VezérlésszimulációA biztonsági logika szimulációja a biztonsági vezérlés teljes funkcióválasztékával
VáltozószerkesztőA változók táblázatos deklarálása
Felügyeleti és hibakeresési funkciókVáltozók kényszerítése/felülírása, egyciklusos üzemmód, ellenőrző ablak vagy a változók állapotának megjelenítése

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás