Vissza az Áttekintéshez

PC WORX – egyetlen programozószoftver minden vezérlőhöz

A PC WORX a Phoenix Contact összes vezérlőjének általános programozószoftvere. Egy szoftverben egyesíti az IEC 61131 szabvány szerinti programozást, a terepi buszkonfigurálást és a berendezések diagnosztikáját. Ez a felhasználó számára a hardver és a szoftver optimális összhangját jelenti. A PC WORX segítségével bonyolult automatizálási koncepciók valósíthatók meg. A támogatandó I/O-k számától függően két változatot kínálunk: PC WORX BASIC és PC WORX PRO. Ezenfelül a kisvezérlőkkel gyorsan megvalósítható egyszerű automatizálási feladatokhoz az ingyenes PC WORX EXPRESS programozószoftvert ajánljuk.

A PC WORX programozószoftver áttekintése

Intuitív programozás PC WORX-szel  

Intuitív programozás PC WORX-szel

  • Intuitív programozás az összes IEC 61131 szabvány alapján
  • Hálózati topológiák egyszerű ábrázolása (drag&drop)
  • A készülékek kényelmesen kezelhetők az integrált PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS, valamint Modbus-TCP konfigurálással és címzéssel
  • Gyors projektindítás projektvarázslóval
  • Időben elvégzett programtesztek a szimulációs funkciónak köszönhetően
  • Beépített diagnosztikai eszköz minden rendszerkomponenshez
Vissza az oldal tetejére

Általános és rugalmas programozás

PC WORX szoftver  

Az igényes automatizáláshoz tökéletes választás

A PC WORX segítségével az igényes automatizálási feladatok programozása is hatékonyan elvégezhető. Ehhez a szoftver számos hasznos funkciót kínál.

  • Programozás az összes IEC 61131-3 szabványú nyelven, például IL, FBD, LD, SFC, FFLD, ST
  • Az IEC-nyelvek egymás között fordíthatók
  • Kényelmesen használható szöveg- és grafikai szerkesztők
  • Kereszthivatkozási ablak
  • Projektvarázslók/projektsablon
  • Többfelhasználós funkció és jelszavas védelem
  • Multiprojekt funkció
  • Implikált címzés
  • IntelliSense: segédeszköz automatikus kiegészítéshez forráskódok feldolgozása során
  • Projektösszehasonlítás
  • Globális idegennyelv-koncepció
Vissza az oldal tetejére

Buszkonfigurálás PC WORX-szel

Programozás kínai nyelven is  

Programozás kínai nyelven is

Programozzon rugalmasan! A PC WORX minden elterjedt buszprotokollt támogat és számos hasznos funkciót tartalmaz a buszkonfiguráláshoz.

  • Alkalmas az INTERBUS, PROFINET, PROFIBUS és Modbus-TCP rendszerekhez
  • Több PLC-hálózat egyszerű tervezése egy projekten belül
  • Megszokott fa nézet a hálózat ábrázolásához
  • Készülékkatalógus
  • PLC-helyettesítő asszisztens
  • Modulkatalógus moduláris felépítésű készülékekhez
  • PROFINET és INTERBUS beolvasás
  • PROFINET topológia beolvasása
  • Készülékelnevezés DNS/PROFINET készüléknevekkel és IP-címekkel
  • IP-címek és készüléknevek újrakiosztása a teljes projektre
  • PROFINET készüléknevek automatikus létrehozása
  • GSD-import
Vissza az oldal tetejére

Diagnosztika és monitorozás PC WORX-szel

Diagnosztika és monitorozás PC WORX-szel  

Diagnosztika és monitorozás PC WORX-szel

Fokozza a berendezés rendelkezésre állását és használja ki a monitorozással és diagnosztikával kapcsolatos számos PC WORX funkciót!

  • Felhasználóbarát online kezelés
  • Online módosítási lehetőség
  • A kényszerváltozók grafikus megjelenítése a programkódban
  • A Diag+ teljes integrálása az IBS és PN buszdiagnosztikákba
  • Kényszerlista
  • Watch-Windows
  • Logikai analizátor
  • Ethernet-topológia ábrázolása
  • Receptkezelés
  • Hardver-PLC nélküli szimuláció
  • Forráskódtárolás a célrendszerben
  • Kezelés az érintkezőn
Vissza az oldal tetejére

Gyors és biztonságos programozás az előre definiált projektsablonoknak köszönhetően

Gyorsabban beállíthatók a vezérlők  

Gyorsabban beállíthatók a vezérlők

A PC WORX előre definiált, a Phoenix Contact vezérlőire szabott projektsablonokat kínál. Ez azt jelenti, hogy nem kell a programot minden vezérlőhöz egyenként hozzáigazítani, így sok idő takarítható meg.

Vissza az oldal tetejére

A kedvenc programozási nyelvén programozhat

Rugalmasan választható programozási nyelvek  

Rugalmasan választható programozási nyelvek

Programozzon úgy, ahogyan szeretne. A PC WORX minden IEC 61131-3 szabvány szerinti programozási nyelvet támogat.

  • Utasításlista – IL
  • Funkcióblokk-diagram – FBD
  • Érintkezőterv – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Sorrendi folyamatábra programozás – SFC
  • Strukturált szöveg – ST
Vissza az oldal tetejére

Megbízható monitorozás a logikai analizátorral

Hibafelismerés és -korrigálás  

Hibafelismerés és -korrigálás

Ellenőrizheti a programját: a PC WORX szoftver beépített logikai analizátorával felismerheti és korrigálhatja a hibás függőségeket.

  • Több változó érték együtt írása, egy ablakban, egy kiválasztható időközre
  • Alkalmazott adattípusok: standard, tömb és struktúra
Vissza az oldal tetejére

Online módosítási lehetőség kompromisszumok nélkül

Programok online módosítása  

Programok online módosítása

Online kapcsolaton keresztül lehetőség van hozzáférni a PC WORX számos funkciójához – kihasználhatja a helytől független lehetőségeket.

  • A POE-kód teljesen megváltoztatható
  • Helyi és globális változók hozzáadása
  • Új funkció-, funkcióblokk- és programpéldányok létrehozása
  • A ciklusidő módosítása
  • Online programfejlesztés
  • A program a vezérlő működése közben is módosítható
Vissza az oldal tetejére

Kényelmes szerkesztés és szimulálás

Kényelmes szerkesztés áttekinthető programozófelülettel  

Kényelmes szerkesztés áttekinthető programozófelülettel

Az egyszerű és intuitív kezelés a PC WORX szoftver alapvető jellemzője. A programozás megkönnyítésére számos tulajdonságot fejlesztettek ki.

  • A kódszavakat szintaxisszínezés jelzi
  • Az IntelliSense automatikusan kiegészíti a változóneveket, strukturális és funkcióblokkelemeket
  • A könyvtári blokkokat forrás szerinti színek különböztetik meg
  • Asszisztensek a különböző programozási nyelvekhez
  • A felhasználó által létrehozott blokkokra kattintva megjelennek a belső információk

Előnyei:

A programozó felület áttekinthetőbb és jobban olvasható, vagyis a szerkesztés gyorsabb és kényelmesebb.
A beépített szimulációs környezetnek köszönhetően a program hardver-PLC nélkül tesztelhető. Utána egyszerűen átállhat a szimulációról a valódi környezetre.  

Vissza az oldal tetejére

A PC WORX támogatja a hibakeresést.

Hatékony hibakeresés  

Hatékony hibakeresés

A PC WORX széles körű diagnosztikai lehetőségeket kínál. A sok hibakereső funkciónak köszönhetően zavarok esetén gyorsan megtalálható a hibaforrás, így lerövidül az üzembe helyezési idő.

  • Töréspontok
  • Egyszeri lépés
  • Hibakeresés könyvtárakban
  • Példány-hibakeresés
  • A különböző programrészekből származó értékek megfigyelése egy ablakban
  • Beépített receptkezelés
  • Kényszerlista
Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.google.hu/

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás