Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Nagyfokú rendelkezésre állás a dugaszolható kapcsolóelemek révén

A gépek és berendezések rendelkezésre állása  

A gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állása

A gépek és berendezések megbízhatósága döntő szerepet játszik a gyártási folyamatok hatékonyságában. A dugaszolható kapcsolóelemekkel ellátott PLC logic moduláris felépítése lehetővé teszi a szervizelés esetén a relék gyors cseréjét. Húzzon hasznot Ön is a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állásából.

Rugalmas kombinálhatóság

Dugaszolható relék a rugalmas illesztéshez  

Kölönböző relé- és analóg modulok kombinálása

A szokásos logikai modulokkal szemben itt az interfészszint modulárisan beültethető. Ez különösen rugalmas illesztést tesz lehetővé a különböző alkalmazások követelményeihez. A kapcsolási frekvencia függvényében mind elektromechanikus, mind félvezető relék alkalmazhatók. Ezen túlmenően speciális sorozatok kaphatók a szenzorokhoz és aktorokhoz.

Az analóg modulok lehetővé teszik a szabványos analóg jelek (például áram és feszültség), és a Pt 100-/Pt 1000 hőmérők jeleinek feldolgozását.

A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók.

Hatékony vezetékezés

Direkt rugós csatlakozástechnika

Egyszerű alkalmazás – nagy teljesítményű csatlakozás:

  • Tömör vagy érvéghüvellyel ellátott vezeték közvetlen és szerszám nélküli csatlakoztatása
  • A rugó speciális alakja lehetővé teszi az érvéghüvelyes vezetékek rendkívül könnyű dugaszolását 0,25 mm²-től, egyidejűleg maximalizálva a kihúzási erőt
  • A vezetékek egyszerűen bonthatók bármilyen szerszámmal a kioldó nyomógomb segítségével, az áramvezető részek közvetlen érintése nélkül.
  • A 0,14 mm² keresztmetszet feletti érvéghüvely nélküli hajlékony vezetékek csatlakoztatásához csak a nyomógombot kell használni

A szokásos vezetékezés és a PLC logic összehasonlítása

1) A szokásos logikai moduloknál a részegységek vezetékezése költséges és sok időt igényel. A fixen beforrasztott relék hátrányainak megkerülése érdekében a gyakorlatban sokszor kiegészítő relémodulokat alkalmaznak a be- és kimenetek előtt. A PLC logic kiváltja a szokásos kapcsoló- és vezérlőkészülékeket, és csökkenti a vezetékezési költségeket.

2) A speciális szenzor-/aktor-változatok lehetővé teszik ezenkívül a betápláló és visszavezető vezeték közvetlen csatlakoztatását. Ezen változatok használatával helyet és időt lehet megtakarítani, mivel nincs szükség kiegészítő potenciálkapcsokra.

 

Vezeték néküli irányítás és felügyelet

PLC logic alkalmazás  

PLC logic alkalmazás kezelési és megfigyelési célokra

A folyamatadatokhoz való vezeték nélküli hozzáféréshez a logikai modul és a mobil végberendezés között a Bluetooth-adapter és a PLC logic alkalmazás kombinációja áll rendelkezésre. Az alkalmazás térítésmentesen letölthető a Google Play Store, ill. az Apple App Store internetes helyekről. Miután telepítette okostelefonra vagy táblagépre, az alkalmazáson keresztül elvégezheti a logikai modulok paramétereinek illesztését. Az összes programváltozóhoz való hozzáférés révén az alkalmazás egyaránt használható kezelési és megfigyelési célokra. A megjelenítési nézetet az integrált webkiszolgáló szerkesztőjével lehet létrehozni. 

A Bluetooth-kapcsolat segítségével egyetlen megjelenítő készülékkel hatékonyan felügyelni lehet több logikai modult.

A projektek egyszerű megvalósítása az intuitív szoftver segítségével

Képernyőkép a szoftverről  

A Logic+ szoftver

A Logic+ intuitív programozó szoftver lehetővé teszi az egyszerű és gyors projekttervezést. A létra- (LD) és a funkcióblokk diagrammot (FBD) a megfelelő funkciók és kapcsolataik kiválasztásával és húzásával (drag & drop) lehet létrehozni. Ehhez a következő funkcióblokkok állnak a felhasználó rendelkezésére:

  • Alapfunkciók: AND, OR, NOT, XOR
  • Matematikai funkciók: összeadás, osztás, szorzás, kivonás, abszolútérték-képzés
  • Pozitív és negatív éldetektálás
  • RS és SR flip-flopok
  • Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés, impulzusadó, impulzus megnyújtása, heti időkapcsoló óra
  • Felfelé és visszaszámlálók
  • Analóg és digitális összehasonlítók
  • Speciális funkciók is letölthetők, pl. a nap állásának követése

A rendszer a következő jól áttekinthető részekre van felosztva: programszerkesztő, eszközkészlet, hardvernézet és jelzőablak; ez különösen felhasználóbarát megoldás. Ezenkívül a teljes programot mind offline, mind online módon szimulálni és tesztelni lehet. Számos alkalmazási példa könnyíti meg a kezdő programozó munkáját.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás