Vissza az Áttekintéshez

Redundancia PROFINET vezérlőkkel

A maximális rendelkezésre állásért

A bonyolult rendszerekben és nagy kiterjedésű berendezésekben elengedhetetlen az, hogy a folyamatok ne szakadjanak meg. Gondoskodjon automatizálási rendszere folyamatos működéséről a Phoenix Contact új PROFINET redundáns vezérlőivel.

  • Egyszerű az üzembe helyezés és az összes redundáns funkció automatikusan konfigurálható a Phoenix Contact által kidolgozott AutoSync technológiával
  • A vezérlők között akár 80 km távolság is megvalósítható optikai kábeles összeköttetéssel, a dugaszolható SFP modulok révén optimalizált költséggel
  • A folyamat nem szakad meg – még egy vezérlő kiesése vagy cseréje esetén sem
  • Nagyfelbontású kijelző az állapot- és hibaüzenetek szöveges megjelenítéséhez
  • A készülékek optimális integrációja a PROFINET szabvány révén, redundancia a jövőbiztos Ethernet hálózat érdekében
  • Megszakítás nélküli megjelenítés a redundanciaképes OPC szerver révén
AutoSync ­technológia

Az AutoSync technológia automatikusan konfigurálja a két RFC 460R összes redundáns funkcióját

Redundancia – a kiesés ellen védett vezérlőrendszerekért

Az RFC 460R PN 3TX vezérlő teljesen alkalmassá teszi a berendezését a maximális rendelkezésre állásra – az I/O-tól az irányítási szintig.

Ehhez két RFC vezérlést kell optikai kábellel összekötni. A PLC-k közötti távolságtól függően a vezetékek csatolásához három dugaszolható SFP-modul közül lehet választani (SFP: Small Form-factor Pluggable – kis formatényezőjű, dugaszolható). Így akár 80 km hatótávolságot is el lehet érni, pl. alagutak vagy repülőterek alkalmazásaihoz.

A Phoenix Contact által kidolgozott AutoSync technológiával a vezérlők automatikusan nagy teljesítőképességű kapcsolatot hoznak létre a konfigurációs adatok és a projektinformációk cseréjéhez.

A folyamatot irányító PLC minden ciklus előtt átküldi a szinkronizálandó adatokat a hot standby (melegtartalék) PLC-nek.

AutoSync technológia – a szinkronizálás gyerekjáték

Egy redundáns vezérlőrendszer topológiája  

Redundancia a kiesés ellen védett vezérlőrendszerekért

A Phoenix Contact által kidolgozott AutoSync technológia révén két RFC 460R vezérlő automatikusan konfigurálja és szinkronizálja az összes redundáns funkciót.

Önnek a megszokott módon csak egy vezérlőt kell programoznia, a második automatikusan üzembe áll. Ha kiesik az egyik PLC, a másik azonnal és fennakadás nélkül a helyére lép.

Egyszerűen kösse össze a két RFC 460R vezérlőt egy szinkronizáló optikai kábellel, és kész.

SFP-modulok – különböző távolságokhoz

Dugaszolható SFP-modulok  

Dugaszolható SFP-modulok

Az optikai kábeles összeköttetést szabványos SFP-modulokkal lehet csatolni a vezérlőkhöz. A szakasz hosszától függően az SFP-modulok árai erősen változnak. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő modul kiválasztásával a vezérlőket gazdaságosabban lehet szinkronizálni.

Az 550 m, a 30 km vagy a max. 80 km távolságok közül választhat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás