Vissza az Áttekintéshez

Optikai kábeles médiaátalakítók (OLM)

Nagyfokú rendelkezésre állás igényes ipari alkalmazásoknál – a PSI-MOS optikai átalakítók itt "elemükben vannak". Különösen olyan berendezéseknél nélkülözhetetlenek, amelyeknél nagy átviteli távolságokra és az elektromágneses zavarokkal szembeni nagy érzéketlenségre van szükség.

A PSI-MOS készülékek jelentősen meghaladják a szokásos átalakítók képességeit:

Moduláris felépítés

Összekötés a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül  

Összekötés a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül

A készülékeket a kalapsín-buszcsatlakozókon keresztül gyorsan és egyszerűen össze lehet kötni egymással. Ezzel az adatjelek és a tápfeszültség keresztirányú kábelezése megoldódik. A készülék telepítése gyorsan elvégezhető, a vezetékezési hibák ki vannak zárva.

Ilyen módon max. tíz készüléket lehet az alkalmazásnak megfelelően kombinálni. Ez a max. 30 csatornás moduláris PROFIBUS HUB választhatón rézvezetékkel, és optikai kábellel is kiépíthető.

A modularitás rugalmasságot jelent: az egyes modulok akár működés közben is kicserélhetők a többiek befolyásolása nélkül. Az opcionális rendszer-tápellátás zökkenőmentesen beilleszthető a rendszerbe, és redundáns módon is alkalmazható.

Beépített optikai diagnosztika

A jelminőség megjelenítése az oszlopdiagramos kijelzővel  

A jelminőség megjelenítése az oszlopdiagramos kijelzővel

Mindig jól tájékoztatva: az összes PSI-MOS készülék oszlopdiagramos kijelzővel van felszerelve.

Ez jelentős előnyöket jelent:

  • Az optikai kábeles szakasz jelminőségének folyamatos értékelése az üzembe helyezés során és üzem közben is
  • Korai figyelmeztetés az optikai átvitel minőségének romlásakor, még mielőtt a berendezés kiesése bekövetkezik. Már a jelminőség kritikus szintjének elérésekor aktiválódik a készülékek zavarjelző kimenete.

Nagy távolságok zavarbiztos összekötése

Távvezeték-oszlop  

Alkalmazási ábra az energiaelosztásról: nagy távolságok áthidalása EMC-biztos módon

A teljesítményosztálytól függően két készülék között akár 45 kilométer távolság is lehet. Különösen az igényes, nagy elektromágneses összeférhetőséget megkövetelő alkalmazásoknál garantálják az optikai szálak a lehető legnagyobb zavarbiztonságot. Ugyanakkor megvalósítható a kiváló potenciál-elválasztás a berendezésrészek között.

A PSI-REP rézvezetékes jelismétlőkkel kombinálva összetett csillag-elosztók alakíthatók ki, ahol a rézvezetékes és az optikai kábeles csatornák tetszőlegesen keverhetők.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás