Vissza az Áttekintéshez

Moduláris rézvezetékes jelismétlők

Moduláris rézvezetékes jelismétlők a rendszer nagyobb teljesítményéhez

A rézvezetékes/optikai kábeles átvitel áttekintése  

Rézvezetékes jelismétlők és Optical Link Modules (OLM) kombinációja PROFIBUS hubként

A PSI-REP rézvezetékes jelismétlőkkel az adatátviteli sebességtől függetlenül kiterjesztheti a hálózatát a térben. Így a jelismétlőkkel megvalósított szegmentálással a résztvevők számát is növelni lehet.

A kiváló minőségű 4 utas leválasztás garantálja a különösen jó zavarbiztonságot.

A PSI-MOS készülékek moduláris koncepciója itt is lehetővé teszi a rézvezetékes és az optikai kábeles csatornák tetszőleges keverését. Igény szerint növelheti a hatótávolságot, EMC-biztosan átvihetők a jelek, a csatornák bővíthetők és eloszthatók.

 

Az előnyök áttekintése

  • A start-delimiter felismerés kiszűri a hibás PROFIBUS táviratokat
  • A bit-újraütemezés révén a készülékeket tetszőleges mélységben kaszkádba lehet kötni
  • A kiváló potenciál-elválasztás lehetővé teszi az ipari környezetnek megfelelő zavarállóságot

Moduláris felépítés

Összekötés a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül    

Összekötés a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül

A készülékeket a kalapsín-buszcsatlakozókon keresztül gyorsan és egyszerűen össze lehet kötni egymással. Ezzel az adatjelek és a tápfeszültség keresztirányú kábelezése megoldódik. A készülék telepítése gyorsan elvégezhető, a vezetékezési hibák ki vannak zárva.

Ilyen módon max. tíz készülék kombinálható az alkalmazásnak megfelelően. Ez a max. 30 csatornás moduláris PROFIBUS Hub választható módon kiépíthető rézvezetékkel és optikai kábellel is.

A modularitás rugalmasságot jelent: az egyes modulok akár működés közben is kicserélhetők a többiek befolyásolása nélkül. Az opcionális rendszer-tápellátás zökkenőmentesen beilleszthető a rendszerbe, és redundáns módon is alkalmazható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás