Vissza az Áttekintéshez

Aktív lezáró ellenállás

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Aktív lezáró ellenállás PROFIBUS és RS-485 hálózatokhoz

A Profibus és RS-485 hálózatok aktív lezárását egyszerűen meg lehet valósítani a PSI-TERMINATOR-PB-TBUS lezáró ellenállással. Ez az állandó lezárásnak köszönhetően, különösen a változó számú buszrésztvevőt tartalmazó alkalmazásokban teszi lehetővé a zavarmentes kommunikációt. Ez megakadályozza a táviratok nyitott vezetékvégen történő visszaverődés miatti keveredését. Több, egy csoportba tartozó készülék felszerelése esetén a kalapsín-buszcsatlakozók használatával a tápfeszültség kényelmesen végigrendezhető.

A PSI-TERMINATOR-PB-TBUS aktív lezáró ellenállás ATEX és UL engedéllyel kapható. Az UL engedély révén a készülék az USA piacán is korlátozások nélkül használható. Az ATEX engedély lehetővé teszi az alkalmazást a 2. Ex zónában.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás