Vissza az Áttekintéshez

PROFIBUS bővítő

Highspeed PROFIBUS Extender  

PROFIBUS bővítő – a PROFIBUS kiterjesztése max. 20 km távolságra

Kösse hálózatba az egymástól akár 20 km távolságra lévő PROFIBUS résztvevőket. A PROFIBUS bővítő a robusztus SHDSL modulációs eljárást használja. Ezzel max. 1,5 Mbit/s adatátviteli sebességet lehet elérni. A rendszerhez bármilyen kábel alkalmazható, például az üzem saját telefonvezetékei is.
A konfiguráló szoftver kiszámítja a lehetséges maximális PROFIBUS átviteli sebességet, valamint a PROFIBUS rendszer beállítandó slot time értékét.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás