PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Optimalizálni szeretné PROFIBUS hálózatának teljesítményét és zavarbiztonságát? Ha igen, akkor pont jó helyen jár.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: PROFIBUS

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Mindegy, hogy Ön melyik ágazatban tevékenykedik, nagy teljesítőképességű termékeink lehetővé teszik a tetszőleges hálózati topológiák egyszerű és gyors kialakítását. Ha Ön a PROFIBUS hálózatának zavarbiztonságát szeretné javítani, alternatív médiumot, például optikai kábelt vagy rádiót kíván alkalmazni, vagy egyszerűen az ipari infrastrukturális összetevők teljes kínálatát keresi: a Phoenix Contact termékeivel a világviszonylatban legjobb PROFIBUS rendszereket valósíthatja meg.

Előnyei

  • A költséges állásidők elkerülése a felhasználó igényei szerinti diagnosztika révén
  • Az összes átviteli hordozó használható: réz, optikai kábel és rádió
  • A moduláris készülékek csökkentik a telepítési költségeket, és korlátozzák a vezetékezési hibák számát
  • A Phoenix Contact kompetens partner a legjobb PROFIBUS rendszerek terén

PROFIBUS PA a folyamatautomatizáláshoz

PROFIBUS PA a folyamatautomatizáláshoz  

Folyamatmegoldások a Phoenix Contact PROFIBUS rendszerével

A folyamatautomatizáláshoz egy sokszorosan bevált megoldást kínálunk. A csekély helyigény és a megbízhatóság további növelését eredményező sokféle lehetőség döntő előnyöket ad az Ön kezébe ahhoz, hogy a lehető legkorszerűbb folyamatautomatizálási projekteket valósíthassa meg.

A blokkos és moduláris kialakítású terepibusz-csatolók minden ügyféligénynek megfelelnek.

A DP/PA csatolókkal, a terepen alkalmazható redundáns tápegységekkel, a túlfeszültség-védelemmel, valamint a kábelekkel és vezetékekkel a Phoenix Contact teljes digitális terepibusz-rendszerarchitektúra megoldást kínál Önnek az irányítórendszerek és a terepi készülékek közös hálózatba kötéséhez.

PROFIBUS DP/PA csatoló

PROFIBUS DP/PA csatoló  

PROFIBUS DP -> PROFIBUS PA csatoló

A PD/PA csatolókkal átlátható módon össze lehet kapcsolni a PROFIBUS DP hálózatokat a PROFIBUS PA folyamathálózatokkal.

A kommunikációs kapcsolómodul bekötése révén az integrált webszerveren keresztül Ethernet-kapcsolattal hozzá lehet férni a csatoló fő eleméhez, valamint a konfigurálási és a részletes hálózati diganosztikai funkciókhoz.

  • Max. tíz PROFIBUS DP vagy PROFIBUS PA modul csatolónként
  • Nagy teljesítőképességű beágyazott webszerver a konfiguráláshoz és a hálózati diagnosztika eléréséhez
  • A max. 12 Mbit/s sebesség áttekinthető, automatikus felismerése
  • A berendezés moduljainak cseréje üzemelés közben
  • PROFIBUS terepi készülékek kezelése és konfigurálása FDT/DTM segítségével
  • Hálózati redundancia max. tíz modullal

Tájékozódjon nagy teljesítőképességű PROFIBUS összetevőink kínálatáról a következő oldalakon.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás