Vissza az Áttekintéshez

Optikai és rézkábeles installációs technika

Optikai kábeles installációs technika

Optikai kábelek  

Optikai kábeles installációs technika

A növekvő adatmennyiség és átviteli sebesség, a gyakori elektromágneses zavarterhelés és az egyre nagyobb kiterjedésű installációk miatt a hagyományos rézvezetékes technika gyorsan eléri a maga határait. Ezért az optikai kábeleken keresztül folytatott optikai adatátvitel a nagy rendelkezésre állást igénylő kritikus berendezésekben időközben szabvánnyá vált.

A Phoenix Contact optikai installációs technikája az ipari környezetnek megfelelő, egyszerűen telepíthető és gyorsan karbantartható megoldásokat jelent.

Rézvezetékes installációs technika

Csatlakozók  

Rézvezetékes installációs technika

A csatlakozók a PROFIBUS kábelezésnél szokásos leágazó vezetékekkel szemben sokkal nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé. A buszcsatlakozót az adatforgalom megszakítása nélkül bármikor fel lehet helyezni a buszra, és le lehet arról húzni. Az RS-485 szerinti átviteltechnikánál a 9 pólusú D-SUB csatlakozók és az M12 kerek csatlakozók egyaránt alkalmazhatók.

D-SUB gyorscsatlakozó minden PROFIBUS résztvevő számára

A D-SUB gyorscsatlakozókkal a bejövő és továbbmenő buszkábeleket kényelmesen és gyorsan lehet csatlakoztatni. A termékkínálat tartalmaz gyorscsatlakozót minden PROFIBUS alkalmazáshoz:

  • 35°-os és 90°-os döntött kábel bevezetés
  • Axiális kábel bevezetés
  • Kiegészítő programozói interfész
  • Beépített, kapcsolható lezáró ellenállások

A dugaszok tömör és hajlékony rézvezetős PROFIBUS kábelekhez is használhatók. A lezáró ellenállást minden kivitel tartalmazza. A lezáró ellenállás kívülről, egy tolókapcsolóval kényelmesen üzembe helyezhető.

Túlfeszültség-védelem

Az adatait és a jeleit ne csak az illetéktelen hozzáférés, a vírusok, a férgek és a trójai programok ellen védje meg – a villámcsapások vagy kapcsolási műveletek miatti túlfeszültségek okozta károkat ugyanúgy ki kell zárnia.
A túlfeszültség-védelem segítségével nemcsak a mechanikus károsodásokat előzheti meg, hanem a szoftverek és adatok feszültségcsúcsok miatti elvesztése szempontjából is biztonságban van. Különösen az épületek közötti kábelezésnél vannak a többnyire Ethernet kábelekre csatlakoztatott készülékek veszélyben.
Menjen biztosra a Phoenix Contact TRABTECH túlfeszültség-védelmének használatával.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás