Vissza az Áttekintéshez

Hibrid motorindító

CONTACTRON  

Okos kapcsolás és védelem

A CONTACTRON segítségével a motorokat okos módon lehet kapcsolni, és hatékonyan meg lehet védeni. A hibrid motorindítókat és a motorfelügyeletet egyszerűen lehet a PROFIBUS hálózatba integrálni.

A CONTACTRON hibrid motorindító a klasszikus irányváltó védőkapcsolások összes funkcióját egyesíti egyetlen különösen kompakt készülékben. A terepibusz-rendszerbe való bekötés a PROFIBUS átjárón keresztül és a SmartWire-DTTM vezetékezési rendszer használatával valósítható meg. 58 hibrid motorindítót lehet átjárónként maximum 600 méter hosszúsággal csatlakoztatni.
A motorfelügyelettel ezenkívül felismerhető az összes kritikus terhelési állapot, így az alulterhelés és a túlterhelés is. Szükség esetén a motorfelügyelet lekapcsolja a hajtást, megvédve ezzel a motort és a berendezés csatlakoztatott mechanikáját. PROFIBUS átjárónként max. 32 motorfelügyeletet lehet bekötni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás