Protokollok szerinti termékek

Protokollok szerinti termékek

Intelligens hálózatba kötés

Takarítson meg időt a tervezés és installálás során: a sokoldalú termékprogrammal minden alkalmazáshoz létrehozhat terepibusz-hálózatot.

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Az AS-Interface segítségével a telepítés egyszerű, gyors és hibamentes.

  • CANopen
    A robusztus terepibusz-rendszer

    A CANopen terepibusz-rendszer különösen alkalmas megbízható adatátvitelre.

  • CC-Link
    CC-Link

    Passzív komponensek, pl. dugaszolható csatlakozók – gyors CC-Link kábelezéshez.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    A DeviceNet™ számos alkalmazáshoz megfelel, beleértve a kisebb hálózatokat is.

  • EtherCAT®
    EtherCAT®

    Az EtherCAT® gyors folyamatokra optimalizált.

  • EtherNet/IP™
    A nyitott hálózat

    Az EtherNet/IP megteremti az átjárhatóságot az irodai és az ipari hálózatok között.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Terepibusz-komponensek FOUNDATION Fieldbus alkalmazások moduláris felépítéséhez.

  • HART
    HART

    HART és WirelessHART összetevők a szenzor és a vezérlő közötti kommunikációhoz.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    Az INTERBUS minden elterjedt vezérlővel össze tudja kapcsolni a teljes folyamatperifériát.

  • IO-Link
    IO-Link

    Az IO-Link lehetővé teszi a folyamat- és szervizadatok folyamatos cseréjét a vezérlő és a terep között.

  • Modbus
    Modbus

    A sokoldalú Modbus kommunikációs protokoll már bevált, használata kényelmes.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    A PROFIBUS a világ egyik vezető terepi rendszere a gépek és termelőberendezések automatizálásához.

  • PROFINET
    Jövőbiztos rendszermegoldás

    A PROFINET egy Ethernet alapú terepi buszrendszer, amely általános adatátvitelt biztosít minden szinten.

  • Sercos
    Sercos

    Sercos összetevők az automatizálástechnika gyors és szinkron adatátviteli feladataihoz.

  • VARAN
    Varan

    Passzív VARAN összetevők az ipari kábelezéshez.

Keresés a következő helyen: Protokollok szerinti termékek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kábelezési ráfordítás nő, a karbantartás és szerviz bonyolult és munkaigényes. Álljon át terepibusz-hálózatokra és élvezze az áttekinthető összekapcsolás előnyeit az összes automatizálási szinten: a tereptől az irányítási szintig, a készülékek fajtájától függetlenül.

Előnyei

  • Kisebb vezetékezési igény a soros adatátvitelnek köszönhetően
  • Rövidebb kiesési és karbantartási idők a rendszerbe épített öndiagnosztika révén
  • Magasabb fokú védelem a zavarok ellen a digitális adatátvitelnek köszönhetően
  • Szabadon választható rendszerkomponensek: nyílt szabványokon alapuló felépítés
  • Jövőbiztos – könnyen végrehajtható bővítések és módosítások

Komponensek és rendszerek

Komponensek és rendszerek terepi busz felépítéséhez  

Komponensek és rendszerek minden terepi buszhoz

A Phoenix Contactnál minden terepi buszhoz megtalálja az összetevők és rendszerek széles körű termékválasztékát. Győződjön meg róla személyesen: a megfelelő csatlakozóktól kezdve a különböző terepi készülékeken és infrastruktúra-összetevőkön keresztül a komplett megoldásokig.

Technológiailag a vezető helyen

Tiger Chip  

Technológiailag a vezető helyen − az olyan újításokkal, mint a Tiger Chip

Az INTERBUS révén a Phoenix Contact már az 1980-as évek közepén bemutatta az egyik első ipari terepi buszt. Azóta dolgozunk az ipari kommunikáció rendszereinek továbbfejlesztésén és javításán.

Büszkék vagyunk az eredményeinkre. Saját INTERBUS és PROFINET célú ASIC (Application Specific Integrated Circuit) termékeinkkel technológiai piacvezetők vagyunk. Fejlesztéseink, pl. a PROFINET implementálásra szolgáló Tiger Chip igazolnak bennünket, hogy folyamatosan szükség van az inspiráló újításokra.  

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás