Kitermelőhelyek felügyelete

Kitermelőhelyek felügyelete

Olaj- és gázforrások biztonságos felügyelete

Javítsa berendezésének rendelkezésre állását a kitermelőhelyek monitorozásának biztonságos, komplett megoldásaival

Vissza ide: Felügyelet és diagnosztika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kitermelőhelyek felügyelete

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact Oil and Gas Monitor megoldásával nagy távolságból is megbízhatóan és költségtakarosan felügyelheti olaj- és gázforrásait.

Előnyei

  • Egyszerű üzembe helyezés és csökkentett szerelési költségek a kiterjedt üzemekben, a vezeték nélküli kommunikációnak köszönhetően
  • Helyfüggetlen adatgyűjtés EX és nem-EX területeken használható modulokkal
  • Biztonságos és zavarmentes jelátvitel titkosított és hierarchikus hálózatba kapcsolt rádiós hálózaton
  • Adatátadás lehetősége SCADA/DCS rendszernek, illetve helyi adatkijelzéshez
  • Jelek rugalmas átvitele folyamatirányító rendszerekbe a nyílt szoftver-interfészen keresztül
  • Egyszerű karbantartás és diagnosztika az aktuális berendezésadatok vezeték nélküli átvitelével

Adatok felügyelete EX és nem-EX zónákban

Oil and Gas Monitor a kitermelőhelyek felügyeletéhez  

Komplett megoldás kitermelőhelyek felügyeletéhez

Az Oil and Gas Monitor egy teljes, méretezhető megoldás a kitermelőhelyek felügyeletéhez. A szivattyúállomás felügyelete magában foglalja a digitális bemeneti jelek, például szelepbeállítások pozíciójának, valamint analóg jelek, például hőmérséklet-, nyomás- és átfolyási mennyiség-mérési eredmények fogadását. Az EX-zónából érkező jeleket MACX jelleválasztón keresztül lehet a Radioline rádiós rendszerbe továbbítani.

Jelek biztonságos átvitele a vezérlőterembe

A kitermelőhelyek adatrögzítéséhez szerteágazó hálózatra van szükség. A megbízható, akár több kilométeres adatátvitelhez több Oil and Gas Monitoring rendszert egy közös hierarchikus hálózatba lehet kötni, amelyen keresztül a vezérlőterembe lehet továbbítani az adatokat.

A Radioline rendszerrel gyorsan elrendezhetők a hierarchikus hálózatok – közvetlenül a készülékeken, élkerékkel vagy USB-kulccsal. Zavar esetén egy funkciómodul kiesését azonnal kompenzálja a rendszer úgy, hogy nem kell a teljes hálózatot üzemen kívül helyezni.

Digitális olajmezők hálózatba kötése  

Digitális olajmezők hálózatba kötése

Az adatok megjelenítése

EX-zónára engedélyezett táblagép a felügyelendő kitermelőhelyhez  

A berendezés állapota egyetlen pillantással

A vezérlőteremben a gyűjtött adatokat közvetlenül meg lehet jeleníteni, vagy egy nyitott szoftver-interfészen keresztül egy fölérendelt SCADA rendszerbe lehet továbbítani.

Ahhoz, hogy a berendezés egyes részeit a vezérlőtermen kívülről is szemmel lehessen tartani, a Phoenix Contact többek között a Visu+ mobile megjelenítő alkalmazást kínálja. A mobil távfelügyelet alkalmazásával az üzemeltető egy EX-zónára engedélyezett táblagéppel vagy okostelefonnal a terepen is megkaphatja a kitermelőhely információit, így a karbantartásokat szükség szerint, optimális költséggel lehet végrehajtani.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás