Folyamatkijelzők és terepi készülékek

Mérés, felügyelet, vezérlés

Mérés, felügyelet, vezérlés

Felügyelje és vezérelje folyamatértékeit, vagy mérje a hőmérsékleteket közvetlenül a terepen.

Vissza ide: Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Folyamatkijelzők és terepi készülékek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az FA MCR folyamatkijelzők lehetővé teszik analóg és hőmérsékletjelek felügyeletét és kijelzését, valamint vezérlés végrehajtását digitális és analóg kimeneteken keresztül. A fej-mérőátalakítókkal a hőmérséklet közvetlenül a helyszínen mérhető és alakítható át analóg szabványos jellé.

Előnyei

  • A folyamatkijelzők választhatóan az előlapi billentyűzettel vagy az FDT/DTM szoftverrel egyszerűen konfigurálhatók
  • Minden áttekinthető: megjeleníti az értékeket és az oszlopdiagramot vagy a mérési hely megnevezését, ezen kívül hiba esetén színt vált
  • A szabványos készülékház-méreteknek és a dugaszolható csatlakozókapcsoknak köszönhetően egyszerűen felszerelhető
  • Folyamatadatok digitális átvitele, kijelzése és távoli paraméterezése az integrált HART kommunikáció használatával
  • Az UL és CSA engedélyek révén világszerte használható
  • Az Ex területeken elhelyezett gyújtószikramentes áramkörökhöz is alkalmazható: ATEX, CSA és FM engedéllyel rendelkező változatok

Univerzális használhatóság - multifunkciós folyamatkijelzők

Multifunkciós folyamatkijelzők terepi installáláshoz  

Multifunkciós folyamatkijelzők terepi installáláshoz

Terepi analóg folyamatkijelzők a terepi és kapcsolótábla-installáláshoz. Az univerzális bemenetekre áram, feszültség, RTD-k és TC-k csatlakoztathatók. A széles körű engedélyek lehetővé teszik a szenzorok csatlakoztatását az Ex területen is. A pillanatnyi folyamatértékek jól leolvashatók az ötszámjegyű, háttérvilágítású kijelzőkön. Az oszlopdiagram ezzel egyidejűleg gyors áttekintést biztosít. A színváltozás alapján nagyobb távolságból is gyorsan felismerhetők a riasztási állapotok.

Hőmérsékletek érzékelése, kijelzése és átalakítása közvetlenül terepen

A kijelző és terepi ház használatával a helyszínen jeleníthetők meg az adatok  

A kijelző és terepi ház használatával a helyszínen jeleníthetők meg az adatok

A huroktáplált terepi készülékekkel ellenállás-hőmérők, termoelemek, ellenállás- és feszültség-jeladók jeleit közvetlenül a terepen lehet érzékelni és átalakítani. A beépített HART kommunikáció használatával a folyamatadatok digitálisan továbbíthatók, illetve a termékek távolról paraméterezhetők. Ezenkívül a tartozék kijelzői és terepi készülékházai az értékek helyi megjelenítésére használhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás