UM-PRO extrudált profil ház

UM-PRO extrudált profilház

Gyors, kompakt és hőálló

Forráspont feletti hőmérsékleten is alkalmazható: UM PRO extrudált profilház fokozott hőállósággal.

Vissza ide: Strang-profilház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: UM-PRO extrudált profil ház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A moden ipari elektronika egyre kissebb, decentralizáltabb és folyamatközelibb. A rugalmas falra szerelhető készülékházak (pl.UM-PRO) igen meggyőzőek az idő- és helytakarékos tulajdonságok révén.

Előnyei:

  • Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
  • A nagyméretű elektronikai rendszerek problémamentes integrálása a nyitott kialakítás révén
  • A 100 °C-ig szóló UL-engedéllyel rendelkező, poliamidból készült UM-PRO
  • A legegyszerűbb készülékszerelés – az ún. snap mount elv alapján az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők
  • Rugalmas tervezés a szabadon pozícionálható védőfedél révén

Nagyfokú hőállóság

Alkalmazza készülékeit magas hőmérsékletű környezetben is. A hőre érzéketlen poliamid UL jóváhagyással ruházza fel készülékeit és max. 100° C-ig hőálló.

Gyors szerelés

Villámgyors összeszerelés  

Snap mount elv

Az ún. snap mount elv szerint egyszerűen be kell pattintani az oldalelemeket, ami szerelési időt takarít meg. Csavarok nem szükségesek.

Optimális pozicionálás

Beültetett nyomtatott áramköri lap  

Beültetett nyomtatott áramköri lap

A NYÁK-lapra egészen a széléig helyezhet alkatrészeket – így a lehető legjobban ki lehet használni a helyet.

Biztonságos lefedés

Védőburkolatok  

Szabadon pozícionálható védőburkolatok

A készülékház a szabadon pozícionálható védőfedelekkel a készülékhez igazítható.

  • Szabadon pozícionálható burkolatok
  • Különböző geometriai méretben szállíthatók
  • A vezetőhornyok révén választhatóan nyomtatott áramköri lapok integrálhatók a fedelekbe

Modulok gyors összekötése

Busz-keresztösszekötők  

Busz-keresztösszekötők

Könnyítse meg a készülékkommunikációt a választható busz-keresztösszekötőkkel. Kössön össze egymással több modult gyorsan és biztonságosan.

  • 12 pólusú keresztösszekötő 3,81 mm-es raszterrel  
  • 8 A áramerősségig és 160 V-ig terhelhető

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


UM-PRO és UM-BASIC

Kombinálható készülékház-profilrendszerek nagy méretű elektronikai komponensekhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás