UM-BASIC extrudált profil ház

Extrudált profil ház

Egyedi méretű NYÁK-lapokhoz

A tervezés során nincsenek korlátok: fejlessze ki készülékét az alapoktól kezdve igényei szerint.

Vissza ide: Strang-profilház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: UM-BASIC extrudált profil ház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A korszerű és funkcionális ipari elektronikában gyakran nagyméretű alkatrészek kerülnek beépítésre. A gyorsan szerelhető és valamennyi dimenziójában rugalmas UM-BASIC készülékház-rendszerek kimondottan ezekhez az alkalmazásokhoz lettek kifejlesztve.

Előnyei:

  • Különböző alapprofilok egyenként három NYÁK-lap szinttel
  • A különböző méretű modulfedelek tetszőlegesen pozícionálhatók
  • A Phoenix Contact számos szabványos csatlakozástechnikájával kompatibilis
  • Széles tartozékskála, például PE érintkezők, többvezetékes-csatlakozó vagy fóliabillentyűzetek
  • Szervizközpontunk egyedi változatokat is szállít

Teljes rugalmasság

Pontosan illeszkedő házhosszak  

Pontosan illeszkedő házhosszak

Ne pazarolja el a kalapsín egyetlen milliméterét sem. A Phoenix Contact az ügyfelek igényei szerint darabolja a strangprofilokat és azokat 30-1000 mm közötti hosszban szállítja.

  • Helytakarékosság a pontosan illeszkedő házhosszak révén
  • Maximális rugalmasság, mivel a készülékházak a készülékek által támasztott igényekhez igazíthatók
  • Kevesebb vezetékezési ráfordítás és gyors szerelés a választható többeres csatlakozással
  • Változtatható földelőcsatlakozó a mindkét oldalra szerelhető PE-érintkezők révén

Gyors szerelés

Villámgyors összeszerelés  

Snap mount elv

Az ún. snap mount elv szerint egyszerűen be kell pattintani az oldalelemeket, amivel szerelési időt takaríthatunk meg. Csavarok nem szükségesek.

Optimális pozicionálás

Beültetettnyomtatott áramköri lap  

Beültetett nyomtatott áramköri lap

A NYÁK-lapra egészen a széléig helyezhet alkatrészeket – így a lehető legjobban ki lehet használni a helyet.

Biztonságos lefedés

Védőburkolatok  

Szabadon pozícionálható védőburkolatok

A készülékház a szabadon pozícionálható védőfedelekkel a készülékhez igazítható.

  • Szabadon pozícionálható burkolatok
  • Különböző geometriai méretben szállíthatók
  • A vezetőhornyok révén választhatóan nyomtatott áramköri lapok integrálhatók a fedelekbe

Modulok gyors összekötése

Többeres-keresztösszekötők  

Többeres-keresztösszekötők

Könnyítse meg a készülékkommunikációt a választható többeres-keresztösszekötőkkel. Kössön össze egymással több modult gyorsan és biztonságosan.

  • 12 pólusú keresztösszekötő 3,81 mm-es raszterrel
  • 8 A áramerősségig és 160 V-ig terhelhető

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


UM-PRO és UM-BASIC

Kombinálható készülékház-profilrendszerek nagy méretű elektronikai komponensekhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás